Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm
Die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 170 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | - | 160 | 50 | Lenkrolle | 170 | 3950 | 125 | 54 | grün | 450 | ||
266.32 € | 1 | 23 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | - | 160 | 50 | Lenkrolle | 170 | 3950 | 125 | 54 | dunkelgrau | 450 | ||
327.26 € | 1 | 23 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 160 | 50 | Lenkrolle | 170 | 4174 | 125 | 54 | dunkelgrau | 450 | ||
306.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 160 | 50 | Lenkrolle | 170 | 4170 | 125 | 54 | grün | 450 | ||
317.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | - | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4320 | 125 | 54 | grün | 450 | ||
338.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4340 | 125 | 54 | dunkelgrau | 450 | ||
399.39 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4513 | 125 | 54 | dunkelgrau | 450 | ||
378.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4590 | 125 | 54 | grün | 450 | ||
243.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 200 | 50 | Lenkrolle | 200 | 4020 | 150 | 50 | grün | 500 | ||
265.43 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 200 | 50 | Lenkrolle | 200 | 4020 | 150 | 50 | dunkelgrau | 500 | ||
326.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 200 | 50 | Lenkrolle | 200 | 4216 | 150 | 50 | dunkelgrau | 500 | ||
304.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 200 | 50 | Lenkrolle | 200 | 4552 | 150 | 50 | grün | 500 | ||
322.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 200 | 4420 | 150 | 50 | grün | 500 | ||
344.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | 295 | 750.01 oder mehr | - | 250 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 200 | 4420 | 150 | 50 | dunkelgrau | 500 | ||
405.67 € | 1 | 23 Arbeitstage | 295 | 750.01 oder mehr | - | 250 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 200 | 4680 | 150 | 50 | dunkelgrau | 500 | ||
383.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | - | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 200 | 4700 | 150 | 50 | grün | 500 | ||
248.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 125 | 54 | Lenkrolle | 205 | 4110 | 160 | 50 | grün | 580 | ||
272.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 125 | 54 | Lenkrolle | 205 | 4110 | 160 | 50 | dunkelgrau | 580 | ||
333.46 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | - | 125 | 54 | Lenkrolle | 205 | 4406 | 160 | 50 | dunkelgrau | 580 | ||
309.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | - | 125 | 54 | Lenkrolle | 205 | 4380 | 160 | 50 | grün | 580 | ||
319.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 205 | 4550 | 160 | 50 | grün | 580 | ||
342.76 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 205 | 4520 | 160 | 50 | dunkelgrau | 580 | ||
403.73 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | - | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 205 | 4790 | 160 | 50 | dunkelgrau | 580 | ||
380.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | - | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 205 | 4730 | 160 | 50 | grün | 580 | ||
283.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 150 | 50 | Lenkrolle | 245 | 4720 | 200 | 50 | grün | 750 | ||
310.32 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 150 | 50 | Lenkrolle | 245 | 4720 | 200 | 50 | dunkelgrau | 750 | ||
371.27 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | - | 150 | 50 | Lenkrolle | 245 | 4944 | 200 | 50 | dunkelgrau | 750 | ||
343.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | - | 150 | 50 | Lenkrolle | 245 | 5030 | 200 | 50 | grün | 750 | ||
377.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 5280 | 200 | 50 | grün | 750 | ||
404.72 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | Antistatisch | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 5280 | 200 | 50 | dunkelgrau | 750 | ||
465.69 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | - | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 5430 | 200 | 50 | dunkelgrau | 750 | ||
438.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | - | 150 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 5430 | 200 | 50 | grün | 750 | ||
352.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | Antistatisch | 150 | 54 | Lenkrolle | 295 | 5820 | 250 | 50 | grün | 850 | ||
444.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | Antistatisch | 150 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 295 | 6230 | 250 | 50 | grün | 850 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Plattenlänge L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 110 | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften