Schwerlast-Lenkrollen / Serie LOD-ALTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LOD-ALTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 145 mm



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt 145 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LOD-ALTH 101K

Teilenummer
LOD-ALTH 101K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

337.84 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 200 Lastbereich(daN) 750.01 oder mehr
Radwerkstoff Sonstige Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110
Rollen-Ø D(mm) 150 Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Doppel-Lenkrolle
Gesamthöhe(mm) 145 Gewicht(g) 4170 Raddurchmesser(mm) 100
Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 750

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LOD-ALTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist LOD-ALTH 101K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LOD-ALTH 101K.

Technischer Support