Schwerlast-Lenkrollen / Serie LOD-GTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LOD-GTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 mm



BLICKLE hat diese Schwerlast-Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 170 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LOD-GTH 125K

Teilenummer
LOD-GTH 125K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

388.73 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 200 Lastbereich(daN) 750.01 oder mehr
Radwerkstoff Sonstige Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110
Rollen-Ø D(mm) 150 Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Doppel-Lenkrolle
Gesamthöhe(mm) 170 Gewicht(g) 6039 Raddurchmesser(mm) 125
Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 900

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LOD-GTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist LOD-GTH 125K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LOD-GTH 125K.

Technischer Support