Schwerlast-Lenkrollen / Serie LOD-SPO / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LOD-SPO / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 170 mm



Die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 125 und 170 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LOD-SPO 80K
LOD-SPO 100K
LOD-SPO 125K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

267.03 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020012536208037630

292.58 €

1 5 Arbeitstage 200750.01 oder mehr150145394010037900

333.43 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,002001704560125401200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Doppel-Lenkrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D
Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support