Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 123 mm
BLICKLE hat diese Schwerlast-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 123 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LOD-VSTH 75K
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 245 | Lastbereich(daN) | bis zu 35,00 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Sonstige | Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 |
Rollen-Ø D(mm) | 200 | Radbreite B(mm) | 50 | Lagermodell | Kugellager |
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Stahl | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Doppel-Lenkrolle |
Gesamthöhe(mm) | 123 | Gewicht(g) | 4520 | Raddurchmesser(mm) | 75 |
Radbreite(mm) | 40 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Laufbelag | hellbraun | Farbe Radkörper | silber |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) | 500 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LOD-VSTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist LOD-VSTH 75K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LOD-VSTH 75K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften