Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-G / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-G / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm



Die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 170 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LO-G 127G
LO-G 127G-RI4
LO-G 127G-ST
LO-G 127G-ST-RI4
LO-G 127K
LO-G 127K-RI4
LO-G 127K-ST
LO-G 127K-ST-RI4
LO-G 150G
LO-G 150G-RI4
LO-G 150G-ST
LO-G 150G-ST-RI4
LO-G 150K
LO-G 150K-RI4
LO-G 150K-ST
LO-G 150K-ST-RI4
LO-G 200G
LO-G 200G-RI4
LO-G 200G-ST
LO-G 200G-ST-RI4
LO-G 200K
LO-G 200K-RI4
LO-G 200K-ST
LO-G 200K-ST-RI4
LO-G 250G
LO-G 250G-ST
LO-G 250K
LO-G 250K-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

190.95 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020050GleitlagerLenkrolle170515012550-25750

251.92 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020050GleitlagerLenkrolle170539812550-25750

261.79 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170554012550-25750

322.75 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,0020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170568712550-25750

212.99 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020050KugellagerLenkrolle170598012550-20750

273.95 €

1 7 Arbeitstage 295bis zu 35,0025060KugellagerLenkrolle170624812550-20750

285.08 €

1 7 Arbeitstage 295bis zu 35,0025060KugellagerLenkrolle mit Feststeller170637012550-20750

346.05 €

1 7 Arbeitstage 295bis zu 35,0025060KugellagerLenkrolle mit Feststeller170663012550-20750

201.37 €

1 7 Arbeitstage 295bis zu 35,0025060GleitlagerLenkrolle200585015050-25900

262.33 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.0012550GleitlagerLenkrolle200608915050-25900

278.49 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.0012550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller200624815050-25900

339.43 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.0012550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller200652515050-25900

216.77 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.0012550KugellagerLenkrolle200617015050-20900

277.74 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.0015050KugellagerLenkrolle200649915050-20900

296.05 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.0015050KugellagerLenkrolle mit Feststeller200649015050-20900

357.00 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.0015050KugellagerLenkrolle mit Feststeller200681015050-20900

217.35 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.0015050GleitlagerLenkrolle245741020050-251100

278.30 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.0016050GleitlagerLenkrolle245763020050-251100

309.60 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.0016050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245780020050-251100

370.55 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.0016050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245802020050-251100

232.46 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.0016050KugellagerLenkrolle245772120050-201100

293.43 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050KugellagerLenkrolle245769020050-201100

326.88 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050KugellagerLenkrolle mit Feststeller245786020050-201100

387.83 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050KugellagerLenkrolle mit Feststeller245808020050-201100

294.49 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr20050GleitlagerLenkrolle2951120025060-251200

384.44 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020080GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2951185725060-251200

314.34 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020080KugellagerLenkrolle2951254525060-201200

407.10 €

1 7 Arbeitstage 295bis zu 35,0025060KugellagerLenkrolle mit Feststeller2951299525060-201200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Metall
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 180–220 HB
Farbe Laufbelag silber Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 100

Technischer Support