Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-GST / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-GST / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LO-GST 127K
LO-GST 127K-RI4
LO-GST 127K-ST
LO-GST 127K-ST-RI4
LO-GST 150K
LO-GST 150K-RI4
LO-GST 150K-ST
LO-GST 150K-ST-RI4
LO-GST 160K
LO-GST 160K-RI4
LO-GST 160K-ST
LO-GST 160K-ST-RI4
LO-GST 200K
LO-GST 200K-RI4
LO-GST 200K-ST
LO-GST 200K-ST-RI4
LO-GST 202K
LO-GST 202K-ST
LO-GST 250K
LO-GST 250K-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

278.03 €

1 7 Arbeitstage 295bis zu 35,0025060Lenkrolle170534012550450

339.00 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0012550Lenkrolle170560712550450

350.15 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0012550Lenkrolle mit Feststeller170573012550450

411.10 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0012550Lenkrolle mit Feststeller170598912550450

281.64 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr15050Lenkrolle200538015050570

342.60 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr15050Lenkrolle200580815050570

360.92 €

1 7 Arbeitstage 205750.01 oder mehr16050Lenkrolle mit Feststeller200583015050570

421.88 €

1 7 Arbeitstage 205750.01 oder mehr16050Lenkrolle mit Feststeller200612715050570

315.22 €

1 7 Arbeitstage 205750.01 oder mehr16050Lenkrolle205578016050600

376.18 €

1 7 Arbeitstage 205750.01 oder mehr16050Lenkrolle205606016050600

385.48 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020050Lenkrolle mit Feststeller205620016050600

446.43 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,0020050Lenkrolle mit Feststeller205643016050600

314.58 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020050Lenkrolle245695020050800

375.53 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020050Lenkrolle245717020050800

408.98 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020060Lenkrolle mit Feststeller245742020050800

469.95 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020060Lenkrolle mit Feststeller245764020050800

501.10 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020060Lenkrolle24510230200801100

618.47 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020060Lenkrolle mit Feststeller24510986200801200

487.05 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020080Lenkrolle29510490250601200

579.82 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020080Lenkrolle mit Feststeller29510881250601200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss
Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag grün Farbe Radkörper silber
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support