Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-PO / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-PO / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm



Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 295 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LO-PO 127K
LO-PO 127K-RI4
LO-PO 127K-ST
LO-PO 127K-ST-RI4
LO-PO 150G
LO-PO 150G-ELS
LO-PO 150G-ELS-RI4
LO-PO 150G-RI4
LO-PO 150G-ST
LO-PO 150G-ST-ELS
LO-PO 150G-ST-ELS-RI4
LO-PO 150G-ST-RI4
LO-PO 150K
LO-PO 150K-ELS
LO-PO 150K-ELS-RI4
LO-PO 150K-RI4
LO-PO 150K-ST
LO-PO 150K-ST-ELS
LO-PO 150K-ST-ELS-RI4
LO-PO 150K-ST-RI4
LO-PO 160G
LO-PO 160G-ELS
LO-PO 160G-ELS-RI4
LO-PO 160G-RI4
LO-PO 160G-ST
LO-PO 160G-ST-ELS
LO-PO 160G-ST-ELS-RI4
LO-PO 160G-ST-RI4
LO-PO 160K
LO-PO 160K-ELS
LO-PO 160K-ELS-RI4
LO-PO 160K-RI4
LO-PO 160K-ST
LO-PO 160K-ST-ELS
LO-PO 160K-ST-ELS-RI4
LO-PO 160K-ST-RI4
LO-PO 200G
LO-PO 200G-ELS
LO-PO 200G-ELS-RI4
LO-PO 200G-RI4
LO-PO 200G-ST
LO-PO 200G-ST-ELS
LO-PO 200G-ST-ELS-RI4
LO-PO 200G-ST-RI4
LO-PO 200K
LO-PO 200K-ELS
LO-PO 200K-ELS-RI4
LO-PO 200K-RI4
LO-PO 200K-ST
LO-PO 200K-ST-ELS
LO-PO 200K-ST-ELS-RI4
LO-PO 200K-ST-RI4
LO-PO 250G
LO-PO 250G-ST
LO-PO 250K
LO-PO 250K-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

197.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-15050KugellagerLenkrolle1703500125natur-weißnatur-weiß-20400

258.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-16050KugellagerLenkrolle1703721125natur-weißnatur-weiß-20400

269.13 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit16050KugellagerLenkrolle mit Feststeller1703880125natur-weißnatur-weiß-20400

330.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit16050KugellagerLenkrolle mit Feststeller1704066125natur-weißnatur-weiß-20400

177.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-16050GleitlagerLenkrolle2003430150natur-weißnatur-weiß-25400

205.23 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-16050GleitlagerLenkrolle2003400150graugrau-25400

266.19 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit16050GleitlagerLenkrolle2003701150graugrau-25400

238.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit16050GleitlagerLenkrolle2003643150natur-weißnatur-weiß-25400

254.87 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-16050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2003840150natur-weißnatur-weiß-25400

282.30 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-16050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2003830150graugrau-25400

343.27 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit16050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2004051150graugrau-25400

315.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit16050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2004070150natur-weißnatur-weiß-25400

197.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-16050KugellagerLenkrolle2003690150natur-weißnatur-weiß-20400

225.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-16050KugellagerLenkrolle2003700150graugrau-20400

286.05 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit16050KugellagerLenkrolle2003905150graugrau-20400

258.61 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit16050KugellagerLenkrolle2003900150natur-weißnatur-weiß-20400

276.94 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-16050KugellagerLenkrolle mit Feststeller2004100150natur-weißnatur-weiß-20400

304.36 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-20050KugellagerLenkrolle mit Feststeller2004110150graugrau-20400

365.33 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit20050KugellagerLenkrolle mit Feststeller2004321150graugrau-20400

337.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit20050KugellagerLenkrolle mit Feststeller2004330150natur-weißnatur-weiß-20400

182.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-20050GleitlagerLenkrolle2053530160natur-weißnatur-weiß-25450

211.95 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-20050GleitlagerLenkrolle2053450160graugrau-25450

272.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit20050GleitlagerLenkrolle2053864160graugrau-25450

242.96 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit20050GleitlagerLenkrolle2053712160natur-weißnatur-weiß-25450

250.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-20050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2053930160natur-weißnatur-weiß-25450

280.18 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-20050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2053930160graugrau-25450

341.15 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit20050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2054223160graugrau-25450

311.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit20050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2054160160natur-weißnatur-weiß-25450

200.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-20050KugellagerLenkrolle2053730160natur-weißnatur-weiß-20450

230.23 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-20050KugellagerLenkrolle2053768160graugrau-20450

291.19 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit20050KugellagerLenkrolle2054047160graugrau-20450

261.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit20050KugellagerLenkrolle2053964160natur-weißnatur-weiß-20450

270.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe-20050KugellagerLenkrolle mit Feststeller2054130160natur-weißnatur-weiß-20450

300.49 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Technische Kunststoffe-25050KugellagerLenkrolle mit Feststeller2054120160graugrau-20450

361.45 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Technische Kunststoffe-25050KugellagerLenkrolle mit Feststeller2054424160graugrau-20450

331.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Technische Kunststoffe-25050KugellagerLenkrolle mit Feststeller2054266160natur-weißnatur-weiß-20450

195.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Technische Kunststoffe-25050GleitlagerLenkrolle2453810200natur-weißnatur-weiß-25600

236.55 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-12553GleitlagerLenkrolle2453780200graugrau-25600

297.50 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-12553GleitlagerLenkrolle2454284200graugrau-25600

256.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-12550GleitlagerLenkrolle2454030200natur-weißnatur-weiß-25600

287.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-12550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2454280200natur-weißnatur-weiß-25600

328.77 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-12553GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2454250200graugrau-25600

389.71 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-12553GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2454400200graugrau-25600

348.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-12550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2454420200natur-weißnatur-weiß-25600

211.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-12550KugellagerLenkrolle2454060200natur-weißnatur-weiß-20600

253.02 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Stahl-16050KugellagerLenkrolle2454070200graugrau-20600

313.98 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Stahl-16050KugellagerLenkrolle2454427200graugrau-20600

272.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Stahl-16050KugellagerLenkrolle2454280200natur-weißnatur-weiß-20600

306.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Stahl-16050KugellagerLenkrolle mit Feststeller2454530200natur-weißnatur-weiß-20600

347.43 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Stahl-16050KugellagerLenkrolle mit Feststeller2454540200graugrau-20600

408.38 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Stahl-16050KugellagerLenkrolle mit Feststeller2454680200graugrau-20600

367.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Stahl-16050KugellagerLenkrolle mit Feststeller2454691200natur-weißnatur-weiß-20600

257.37 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205320.01 bis 485.00Stahl-16050GleitlagerLenkrolle2954436250natur-weißnatur-weiß-251000

347.32 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Stahl-20050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller2954971250natur-weißnatur-weiß-251000

280.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Stahl-20050KugellagerLenkrolle2954920250natur-weißnatur-weiß-201000

373.66 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Stahl-20050KugellagerLenkrolle mit Feststeller2955180250natur-weißnatur-weiß-201000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Kunststoff Radbreite(mm) 50 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support