Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-SE / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-SE / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm



Die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 170 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LO-SE 125K
LO-SE 125K-RI4
LO-SE 125K-SG
LO-SE 125K-SG-RI4
LO-SE 125K-ST
LO-SE 125K-ST-RI4
LO-SE 125K-ST-SG
LO-SE 125K-ST-SG-RI4
LO-SE 160K
LO-SE 160K-RI4
LO-SE 160K-SG
LO-SE 160K-SG-RI4
LO-SE 160K-ST
LO-SE 160K-ST-RI4
LO-SE 160K-ST-SG
LO-SE 160K-ST-SG-RI4
LO-SE 200K
LO-SE 200K-RI4
LO-SE 200K-SG
LO-SE 200K-SG-RI4
LO-SE 200K-ST
LO-SE 200K-ST-RI4
LO-SE 200K-ST-SG
LO-SE 200K-ST-SG-RI4
LO-SE 202K
LO-SE 202K-SG
LO-SE 202K-ST
LO-SE 202K-ST-SG
LO-SE 250K
LO-SE 250K-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Werkstoff (Details) Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

223.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Stahl20050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle170377012553schwarzschwarzneinnein320

284.49 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Stahl20050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle170398812553schwarzschwarzneinnein320

228.61 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Stahl20050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle170377012550grauschwarzjaja320

289.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Stahl20050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle170393712550grauschwarzjaja320

295.62 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Stahl20050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller170415012553schwarzschwarzneinnein320

356.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrStahl20080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller170436712553schwarzschwarzneinnein320

300.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrStahl20080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller170413712550grauschwarzjaja320

361.68 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrStahl20080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller170429012550grauschwarzjaja320

251.36 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrStahl20080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle205458016050schwarzanthrazitneinnein450

312.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295750.01 oder mehrStahl25063Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle205482116050schwarzanthrazitneinnein450

257.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295750.01 oder mehrStahl25063Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle205458016050grausilberjaja450

318.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Stahl12550Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle205481016050grausilberjaja450

321.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Stahl12550Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller205498016050schwarzanthrazitneinnein450

382.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Stahl12550Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller205507016050schwarzanthrazitneinnein450

328.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Stahl12550Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller205485016050grausilberjaja450

389.19 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200485.01 bis 750.00Stahl15050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller205519116050grausilberjaja450

263.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200485.01 bis 750.00Stahl15050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle245511020050schwarzanthrazitneinnein600

324.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200485.01 bis 750.00Stahl15050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle245530020050schwarzanthrazitneinnein600

271.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200485.01 bis 750.00Stahl15050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle245508020050grausilberjaja600

332.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Stahl16050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle245530020050grausilberjaja600

358.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Stahl16050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245555020050schwarzanthrazitneinnein600

419.09 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Stahl16050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245570020050schwarzanthrazitneinnein600

366.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Stahl16050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245547020050grausilberjaja600

427.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Stahl20050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245570020050grausilberjaja600

393.00 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Stahl20050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle245709020080schwarzanthrazitneinnein850

404.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Stahl20050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle245708120080grauanthrazitjaja850

510.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Stahl20050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245769020080schwarzanthrazitneinnein850

522.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Stahl25060Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245749020080grauanthrazitjaja850

347.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Stahl25060Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle295693025063schwarzanthrazitneinnein850

440.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Technische Kunststoffe12550Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller295736025063schwarzanthrazitneinnein850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110 Lagermodell Kugellager
Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 65 Shore A hydrolysestabil nein rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support