Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-SETH / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-SETH / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 170 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LO-SETH 125K
LO-SETH 125K-RI4
LO-SETH 125K-ST
LO-SETH 125K-ST-RI4
LO-SETH 150K
LO-SETH 150K-RI4
LO-SETH 150K-ST
LO-SETH 150K-ST-RI4
LO-SETH 160K
LO-SETH 160K-RI4
LO-SETH 160K-ST
LO-SETH 160K-ST-RI4
LO-SETH 200K
LO-SETH 200K-RI4
LO-SETH 200K-ST
LO-SETH 200K-ST-RI4
LO-SETH 250K
LO-SETH 250K-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

295.20 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00125Lenkrolle170409812550500

356.17 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00125Lenkrolle170435612550500

367.30 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00125Lenkrolle mit Feststeller170453012550500

428.26 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00125Lenkrolle mit Feststeller170470012550500

315.59 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00125Lenkrolle200466015050650

376.55 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00125Lenkrolle200488015050650

394.87 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00125Lenkrolle mit Feststeller200506015050650

455.81 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr150Lenkrolle mit Feststeller200528015050650

319.82 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr150Lenkrolle205483016050700

380.78 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr150Lenkrolle205500016050700

390.08 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr150Lenkrolle mit Feststeller205523016050700

451.03 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr150Lenkrolle mit Feststeller205531516050700

348.52 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr150Lenkrolle2455650200501000

409.47 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr150Lenkrolle2455760200501000

442.92 €

1 5 Arbeitstage 200750.01 oder mehr150Lenkrolle mit Feststeller2455990200501000

503.88 €

1 7 Arbeitstage 205750.01 oder mehr160Lenkrolle mit Feststeller2456210200501000

455.74 €

1 7 Arbeitstage 205750.01 oder mehr160Lenkrolle2957607250601200

548.50 €

1 7 Arbeitstage 205750.01 oder mehr160Lenkrolle mit Feststeller2957957250601200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 140
Plattenbreite W(mm) 110 Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support