Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-SPO / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-SPO / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm



Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 295 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LO-SPO 127G
LO-SPO 127G-RI4
LO-SPO 127G-ST
LO-SPO 127G-ST-RI4
LO-SPO 127K
LO-SPO 127K-RI4
LO-SPO 127K-ST
LO-SPO 127K-ST-RI4
LO-SPO 150G
LO-SPO 150G-RI4
LO-SPO 150G-ST
LO-SPO 150G-ST-RI4
LO-SPO 150K
LO-SPO 150K-RI4
LO-SPO 150K-ST
LO-SPO 150K-ST-RI4
LO-SPO 160G
LO-SPO 160G-RI4
LO-SPO 160G-ST
LO-SPO 160G-ST-RI4
LO-SPO 160K
LO-SPO 160K-RI4
LO-SPO 160K-ST
LO-SPO 160K-ST-RI4
LO-SPO 200G
LO-SPO 200G-RI4
LO-SPO 200G-ST
LO-SPO 200G-ST-RI4
LO-SPO 200K
LO-SPO 200K-RI4
LO-SPO 200K-ST
LO-SPO 200K-ST-RI4
LO-SPO 201G
LO-SPO 201G-RI4
LO-SPO 201G-ST
LO-SPO 201G-ST-RI4
LO-SPO 201K
LO-SPO 201K-RI4
LO-SPO 201K-ST
LO-SPO 201K-ST-RI4
LO-SPO 250G
LO-SPO 250G-ST
LO-SPO 250K
LO-SPO 250K-ST
LO-SPO 251G
LO-SPO 251G-ST
LO-SPO 251K
LO-SPO 251K-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

204.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe16050GleitlagerLenkrolle170347012550-25750

264.95 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe16050GleitlagerLenkrolle170365912550-25750

274.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe16050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170386012550-25750

335.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe16050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller170410012550-25750

221.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrTechnische Kunststoffe16050KugellagerLenkrolle170369012550-20750

282.02 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050KugellagerLenkrolle170378412550-20750

293.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170408012550-20750

354.14 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050KugellagerLenkrolle mit Feststeller170430012550-20750

207.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050GleitlagerLenkrolle200370015050-25800

267.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050GleitlagerLenkrolle200389315050-25800

284.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller200412015050-25800

345.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller200425115050-25800

224.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050KugellagerLenkrolle200394015050-20800

285.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050KugellagerLenkrolle200417015050-20800

303.55 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050KugellagerLenkrolle mit Feststeller200428315050-20800

364.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050KugellagerLenkrolle mit Feststeller200458015050-20800

222.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050GleitlagerLenkrolle205390016050-25850

283.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050GleitlagerLenkrolle205408816050-25850

290.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller205430016050-25850

351.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller205448616050-25850

252.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Technische Kunststoffe20050KugellagerLenkrolle205412016050-20850

313.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Technische Kunststoffe25065KugellagerLenkrolle205435016050-20850

322.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Technische Kunststoffe25065KugellagerLenkrolle mit Feststeller205454016050-20850

383.77 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Technische Kunststoffe25065KugellagerLenkrolle mit Feststeller205474016050-20850

276.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Technische Kunststoffe25065GleitlagerLenkrolle245441020050-251250

337.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Technische Kunststoffe25050GleitlagerLenkrolle245462020050-251250

368.67 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Technische Kunststoffe25050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245481020050-251250

429.62 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Technische Kunststoffe25050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245503020050-251250

293.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Technische Kunststoffe25050KugellagerLenkrolle245474820050-201250

354.31 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung23535.01 bis 80.00Stahl20050KugellagerLenkrolle245499020050-201250

387.76 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung23535.01 bis 80.00Stahl20050KugellagerLenkrolle mit Feststeller245516020050-201250

448.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung23535.01 bis 80.00Stahl20050KugellagerLenkrolle mit Feststeller245538020050-201250

219.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung23535.01 bis 80.00Stahl20050GleitlagerLenkrolle245414020050-251000

280.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung26080.01 bis 140.00Stahl22065GleitlagerLenkrolle245438020050-251000

311.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung26080.01 bis 140.00Stahl22065GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245452020050-251000

372.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung26080.01 bis 140.00Stahl22065GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245503020050-251000

242.58 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung26080.01 bis 140.00Stahl22065KugellagerLenkrolle245438420050-201000

303.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung26080.01 bis 140.00Stahl22065KugellagerLenkrolle245464020050-201000

336.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung26080.01 bis 140.00Stahl22065KugellagerLenkrolle mit Feststeller245481020050-201000

397.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung26080.01 bis 140.00Stahl22065KugellagerLenkrolle mit Feststeller245503020050-201000

400.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung26080.01 bis 140.00Stahl22065GleitlagerLenkrolle295575025065-251200

490.16 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308140.01 bis 220.00Stahl26085GleitlagerLenkrolle mit Feststeller295617925065-251200

429.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308140.01 bis 220.00Stahl26085KugellagerLenkrolle295614125065-201200

522.79 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308140.01 bis 220.00Stahl26085KugellagerLenkrolle mit Feststeller295653025065-201200

328.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308140.01 bis 220.00Stahl26085GleitlagerLenkrolle295497225050-251200

418.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308140.01 bis 220.00Stahl26085GleitlagerLenkrolle mit Feststeller295531125050-251200

349.14 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308140.01 bis 220.00Stahl26085KugellagerLenkrolle295537225050-201200

442.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308140.01 bis 220.00Stahl26085KugellagerLenkrolle mit Feststeller295564225050-201200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support