Lenkrollen / Serie LPA-POA / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LPA-POA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 52 - 123 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 52 und 123 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPA-POA 35G
LPA-POA 35G-RA
LPA-POA 50G
LPA-POA 50G-FI
LPA-POA 75G
LPA-POA 75G-FI
LPA-POA 102G
LPA-POA 102G-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

7.74 €

1 5 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-100Lenkrolle52176352575

12.57 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-100Lenkrolle mit Feststeller52202352575

7.83 €

1 5 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Leitfähigkeit100Lenkrolle71190501875

10.87 €

1 5 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Leitfähigkeit100Lenkrolle mit Feststeller71211501875

9.99 €

1 5 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-100Lenkrolle100243752375

12.93 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-125Lenkrolle mit Feststeller100272752375

13.97 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Leitfähigkeit100Lenkrolle1232971002270

17.05 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-100Lenkrolle mit Feststeller1233341002270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 60
Plattenbreite W(mm) 60 Radbreite B(mm) 32 Lagermodell Gleitlager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag schwarz
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support