Lenkrollen / Serie L-PATH / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie L-PATH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 102 und 235 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-PATH 160KA-FI
L-PATH 160KA-FI-ELS
L-PATH 160KA-FI-ELS-FS
L-PATH 160KA-FI-FS
L-PATH 160KA-FS
L-PATH 160KA-ST
L-PATH 160KA-ST-ELS
L-PATH 160KA-ST-ELS-FS
L-PATH 160KA-ST-FS
L-PATH 160R
L-PATH 160R-CS11
L-PATH 160R-CS11-FS
L-PATH 160R-FI
L-PATH 160R-FI-FS
L-PATH 160R-FS
L-PATH 160R-ST
L-PATH 160R-ST-FS
L-PATH 200G
L-PATH 200G-CS11
L-PATH 200G-CS11-FS
L-PATH 200G-FI
L-PATH 200G-FI-FS
L-PATH 200G-FS
L-PATH 200G-ST
L-PATH 200G-ST-FS
L-PATH 200KA
L-PATH 200KA-CS11
L-PATH 200KA-CS11-ELS
L-PATH 200KA-CS11-ELS-FS
L-PATH 200KA-CS11-FS
L-PATH 200KA-ELS
L-PATH 200KA-ELS-FS
L-PATH 200KA-FI
L-PATH 200KA-FI-ELS
L-PATH 200KA-FI-ELS-FS
L-PATH 200KA-FI-FS
L-PATH 200KA-FS
L-PATH 200KA-ST
L-PATH 200KA-ST-ELS
L-PATH 200KA-ST-ELS-FS
L-PATH 200KA-ST-FS
L-PATH 200R
L-PATH 200R-CS11
L-PATH 200R-CS11-FS
L-PATH 200R-FI
L-PATH 200R-FI-FS
L-PATH 200R-FS
L-PATH 200R-ST
L-PATH 200R-ST-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

121.73 €

1 5 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller195245116040-20400

164.20 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller195253616040-20260

203.82 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller195309016040-20260

161.33 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller195309016040-20400

118.29 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle195270016040-20400

109.82 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller195269416040-20400

152.30 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller195273016040-20260

191.90 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller195335816040-20260

149.42 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller195329416040-20400

83.06 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011020040RollenlagerLenkrolle195209816040-25400

160.65 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195242416040-25400

200.25 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011020040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195301116040-25400

126.83 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011020040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195252116040-25400

166.43 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195300016040-25400

122.68 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011020040RollenlagerLenkrolle195230016040-25400

114.20 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011020040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195273216040-25400

153.81 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195335616040-25400

98.08 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040GleitlagerLenkrolle235228220040-25400

175.66 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235258820040-25400

217.46 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011020040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235325020040-25400

142.40 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011020040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235276020040-25400

184.20 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235344020040-25400

139.88 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040GleitlagerLenkrolle235295420040-25400

129.22 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235288020040-25400

171.01 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235360820040-25400

99.24 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle235234420040-20400

176.82 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235266020040-20400

223.37 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235267020040-20325

265.17 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235332520040-20325

218.62 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235331220040-20400

145.80 €

1 7 Arbeitstage 102140.01 bis 220.00-1401108032Kugellager (C)Lenkrolle235233620040-20325

187.59 €

1 23 Arbeitstage 102140.01 bis 220.00-1401108032Kugellager (C)Lenkrolle235260020040-20325

142.81 €

1 7 Arbeitstage 102140.01 bis 220.00-1401108032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235283620040-20400

189.38 €

1 7 Arbeitstage 102140.01 bis 220.00-1401108032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235282220040-20325

231.17 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Leitfähigkeit1401108032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235350020040-20325

184.62 €

1 23 Arbeitstage 102140.01 bis 220.00-1401108032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235351020040-20400

141.04 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Leitfähigkeit1401108032Kugellager (C)Lenkrolle235260020040-20400

130.37 €

1 7 Arbeitstage 102140.01 bis 220.00-1401108032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235293020040-20400

176.94 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Leitfähigkeit1401108032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235295120040-20325

218.72 €

1 23 Arbeitstage 12335.01 bis 80.00-14011010025Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235365020040-20325

172.17 €

1 23 Arbeitstage 12335.01 bis 80.00Leitfähigkeit14011010025Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235365020040-20400

104.22 €

1 7 Arbeitstage 12335.01 bis 80.00-14011010025RollenlagerLenkrolle235235520040-25400

181.80 €

1 7 Arbeitstage 12335.01 bis 80.00Leitfähigkeit14011010025RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235267720040-25400

223.60 €

1 23 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-1401105019RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235332320040-25400

148.53 €

1 7 Arbeitstage 71bis zu 35,00Leitfähigkeit1401105019RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235282020040-25400

190.33 €

1 23 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-1401105019RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235354620040-25400

146.02 €

1 23 Arbeitstage 71bis zu 35,00Leitfähigkeit1401105019RollenlagerLenkrolle235305020040-25400

135.35 €

1 7 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-1401105019RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235296920040-25400

177.15 €

1 23 Arbeitstage 71bis zu 35,00Leitfähigkeit1401105019RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235368120040-25400

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 94 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support