Lenkrollen / Serie LPA-VPA / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LPA-VPA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 123 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 71 und 123 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPA-VPA 50G
LPA-VPA 50G-FA
LPA-VPA 50G-FI
LPA-VPA 50G-FI-FA
LPA-VPA 50K
LPA-VPA 50K-EL
LPA-VPA 50K-FI
LPA-VPA 50K-FI-EL
LPA-VPA 75G
LPA-VPA 75G-FA
LPA-VPA 75G-FI
LPA-VPA 75G-FI-FA
LPA-VPA 75K
LPA-VPA 75K-EL
LPA-VPA 75K-EL-FA
LPA-VPA 75K-FA
LPA-VPA 75K-FI
LPA-VPA 75K-FI-EL
LPA-VPA 75K-FI-EL-FA
LPA-VPA 75K-FI-FA
LPA-VPA 100G
LPA-VPA 100G-FA
LPA-VPA 100G-FI
LPA-VPA 100G-FI-FA
LPA-VPA 100K
LPA-VPA 100K-EL
LPA-VPA 100K-EL-FA
LPA-VPA 100K-FA
LPA-VPA 100K-FI
LPA-VPA 100K-FI-EL
LPA-VPA 100K-FI-EL-FA
LPA-VPA 100K-FI-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Werkstoff (Details) Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

9.77 €

1 5 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-7525GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle712105018graujaja40

14.82 €

1 7 Arbeitstage 5280.01 bis 140.00Stahl-3527GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle712105018graujaja40

12.80 €

1 5 Arbeitstage 5280.01 bis 140.00Stahl-3527GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller712295018graujaja40

17.85 €

1 7 Arbeitstage 170140.01 bis 220.00Aluminium-10040GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller712385018graujaja40

12.15 €

1 5 Arbeitstage 170140.01 bis 220.00Aluminium-10040KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle712405018graujaja40

15.50 €

1 7 Arbeitstage 192220.01 bis 320.00Aluminium-12540KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle712385018schwarzneinnein30

15.16 €

1 5 Arbeitstage 192220.01 bis 320.00Aluminium-12540KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller712605018graujaja40

18.51 €

1 7 Arbeitstage 225220.01 bis 320.00Aluminium-12550KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle mit Feststeller712605018schwarzneinnein30

12.50 €

1 5 Arbeitstage 225220.01 bis 320.00Aluminium-12550GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1003057525graujaja60

17.55 €

1 7 Arbeitstage 255320.01 bis 485.00Aluminium-15050GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1003127525graujaja60

15.45 €

1 5 Arbeitstage 255320.01 bis 485.00Aluminium-15050GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1003297525graujaja60

20.48 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch10040GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1003487525graujaja60

15.06 €

1 5 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch10040KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1003437525graujaja60

19.25 €

1 5 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Aluminium-10040KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle1003227525schwarzneinnein45

24.30 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Aluminium-10040KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle1003347525schwarzneinnein45

20.12 €

1 5 Arbeitstage 192320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch12540KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1003517525graujaja60

17.98 €

1 5 Arbeitstage 192320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch12540KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1003707525graujaja60

22.17 €

1 7 Arbeitstage 192320.01 bis 485.00Aluminium-12540KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle mit Feststeller1003477525schwarzneinnein45

27.21 €

1 7 Arbeitstage 192320.01 bis 485.00Aluminium-12540KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle mit Feststeller1003587525schwarzneinnein45

23.03 €

1 5 Arbeitstage 225320.01 bis 485.00Aluminium-12554KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller1003847525graujaja60

16.15 €

1 5 Arbeitstage 71bis zu 35,00Technische KunststoffeLeitfähigkeit5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle12340010025graujaja70

21.99 €

1 7 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-7525GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle12341810025graujaja70

19.23 €

1 5 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-7525GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller12343610025graujaja70

25.07 €

1 7 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-7525GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller12345410025graujaja70

18.72 €

1 5 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-7525KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle12342410025graujaja70

25.30 €

1 7 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-7525KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle12340010025schwarzneinnein70

31.13 €

1 7 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit7525KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle12342210025schwarzneinnein70

24.55 €

1 7 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit7525KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle12345010025graujaja70

21.77 €

1 5 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-7525KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller12345210025graujaja70

28.35 €

1 7 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-7525KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle mit Feststeller12343210025schwarzneinnein70

34.20 €

1 7 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit7525KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges PolypropylenLenkrolle mit Feststeller12344510025schwarzneinnein70

27.60 €

1 7 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit7525KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller12349210025graujaja70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Plattenlänge L(mm) 60 Plattenbreite W(mm) 60
Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 80 Shore A Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support