Schwerlast-Lenkrollen / Serie LPFE-ALTH / stahlgeschweißt / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LPFE-ALTH / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | gefederte Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 255 mm



BLICKLE hat diese Schwerlast-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 255 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPFE-ALTH 101K-AS-FA
LPFE-ALTH 101K-AS-FA-CO
LPFE-ALTH 101K-FA
LPFE-ALTH 101K-FA-CO
LPFE-ALTH 125K-AS-FA
LPFE-ALTH 125K-AS-FA-CO
LPFE-ALTH 125K-FA
LPFE-ALTH 125K-FA-CO
LPFE-ALTH 127K
LPFE-ALTH 127K-AS
LPFE-ALTH 150K
LPFE-ALTH 150K-AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

313.63 €

1 23 Arbeitstage -10085170370410040grau350

332.70 €

1 23 Arbeitstage Leitfähigkeit10085170345310040grau350

293.00 €

1 5 Arbeitstage Leitfähigkeit10085170348010040hellbraun350

312.07 €

1 23 Arbeitstage Leitfähigkeit10085170369010040hellbraun350

343.67 €

1 7 Arbeitstage Leitfähigkeit10085192393012540grau350

364.49 €

1 23 Arbeitstage -10085192391512540grau350

322.62 €

1 7 Arbeitstage -10085192367912540hellbraun350

343.44 €

1 23 Arbeitstage -10085192392612540hellbraun350

540.53 €

1 23 Arbeitstage -140110225750012554hellbraun450

562.01 €

1 23 Arbeitstage Leitfähigkeit140110225756012554grau450

543.98 €

1 23 Arbeitstage Leitfähigkeit140110255752515050hellbraun500

565.80 €

1 23 Arbeitstage Leitfähigkeit140110255746015050grau500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 125 Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 37
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Gefederte Lenkrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 92 Shore A Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support