Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 100 - 295 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 100 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 100 | 550 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
30.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 100 | 588 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
40.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 671 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
47.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 696 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
50.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 725 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
57.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 785 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
29.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 100 | 580 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
36.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 100 | 614 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
46.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 684 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
53.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 740 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
56.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 780 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
63.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 813 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
33.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 100 | 580 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
40.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 100 | 614 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
50.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 690 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
57.16 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 723 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
60.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 780 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
67.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 805 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 200 | ||
24.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 562 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
38.23 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 571 | 80 | 32 | grau | grau | -25 | 220 | ||
45.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 607 | 80 | 32 | grau | grau | -25 | 220 | ||
31.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 590 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
41.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 678 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
55.04 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 692 | 80 | 32 | grau | grau | -25 | 220 | ||
61.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 728 | 80 | 32 | grau | grau | -25 | 220 | ||
48.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 690 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
51.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 750 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
65.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 747 | 80 | 32 | grau | grau | -25 | 220 | ||
72.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 783 | 80 | 32 | grau | grau | -25 | 220 | ||
58.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 768 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
30.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 102 | 587 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 220 | ||
43.51 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 102 | 587 | 80 | 32 | grau | grau | -20 | 220 | ||
50.43 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 102 | 623 | 80 | 32 | grau | grau | -20 | 220 | ||
36.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 102 | 627 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 220 | ||
46.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 724 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 220 | ||
59.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 716 | 80 | 32 | grau | grau | -20 | 220 | ||
66.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 730 | 80 | 32 | grau | grau | -20 | 220 | ||
53.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 750 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 220 | ||
57.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 772 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 220 | ||
70.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 792 | 80 | 32 | grau | grau | -20 | 220 | ||
77.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 799 | 80 | 32 | grau | grau | -20 | 220 | ||
64.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 809 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 220 | ||
30.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 102 | 589 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
37.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 102 | 609 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
46.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 704 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
53.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 733 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
57.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 768 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
64.16 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 798 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
33.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 102 | 571 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
40.74 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 102 | 624 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
50.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 695 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
57.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 736 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
61.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 762 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
67.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 800 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 220 | ||
31.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 658 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 250 | ||
46.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 674 | 100 | 37 | grau | grau | -25 | 250 | ||
55.48 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 748 | 100 | 37 | grau | grau | -25 | 250 | ||
91.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 955 | 100 | 37 | grau | grau | -25 | 250 | ||
83.06 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 873 | 100 | 37 | grau | grau | -25 | 250 | ||
39.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 740 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 250 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften