Lenkrollen / Serie L-POEV / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie L-POEV / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 295 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-POEV 80G
L-POEV 80G-FA
L-POEV 80G-FI
L-POEV 80G-FI-FA
L-POEV 80G-FI-SB
L-POEV 80G-FI-SB-FA
L-POEV 80G-FI-SG
L-POEV 80G-FI-SG-FA
L-POEV 80G-SB
L-POEV 80G-SB-FA
L-POEV 80G-SG
L-POEV 80G-SG-FA
L-POEV 80G-ST
L-POEV 80G-ST-FA
L-POEV 80G-ST-SB
L-POEV 80G-ST-SB-FA
L-POEV 80G-ST-SG
L-POEV 80G-ST-SG-FA
L-POEV 80KF
L-POEV 80KF-FI
L-POEV 80KF-FI-SB
L-POEV 80KF-FI-SG
L-POEV 80KF-SB
L-POEV 80KF-SG
L-POEV 80KF-ST
L-POEV 80KF-ST-SB
L-POEV 80KF-ST-SG
L-POEV 80KFD
L-POEV 80KFD-FI
L-POEV 80KFD-FI-SB
L-POEV 80KFD-FI-SG
L-POEV 80KFD-SB
L-POEV 80KFD-SG
L-POEV 80KFD-ST
L-POEV 80KFD-ST-SB
L-POEV 80KFD-ST-SG
L-POEV 80R
L-POEV 80R-FA
L-POEV 80R-FI
L-POEV 80R-FI-FA
L-POEV 80R-FI-SB
L-POEV 80R-FI-SB-FA
L-POEV 80R-FI-SG
L-POEV 80R-FI-SG-FA
L-POEV 80R-SB
L-POEV 80R-SB-FA
L-POEV 80R-SG
L-POEV 80R-SG-FA
L-POEV 80R-ST
L-POEV 80R-ST-FA
L-POEV 80R-ST-SB
L-POEV 80R-ST-SB-FA
L-POEV 80R-ST-SG
L-POEV 80R-ST-SG-FA
L-POEV 80XKF-FI-SG
L-POEV 80XKF-SG
L-POEV 80XKF-ST-SG
L-POEV 80XR
L-POEV 80XR-FA
L-POEV 80XR-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

30.72 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle1025938032schwarzneinnein-25140

37.28 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle1026098032schwarzneinnein-25140

47.51 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027058032schwarzneinnein-25140

54.09 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027238032schwarzneinnein-25140

49.32 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026998032blaujaja-25140

55.88 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027238032blaujaja-25140

48.31 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026988032graujaja-25140

54.89 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027228032graujaja-25140

32.51 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle1025958032blaujaja-25140

39.09 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle1026048032blaujaja-25140

31.52 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle1025888032graujaja-25140

38.08 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle1026098032graujaja-25140

57.88 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027728032schwarzneinnein-25140

64.45 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027838032schwarzneinnein-25140

59.69 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027808032blaujaja-25140

66.25 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027838032blaujaja-25140

58.68 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027808032graujaja-25140

65.25 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027868032graujaja-25140

39.95 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle1026328032schwarzneinnein-20140

56.38 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1027448032schwarzneinnein-20140

58.19 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1027468032blaujaja-20140

57.18 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1027488032graujaja-20140

41.75 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle1026318032blaujaja-20140

40.75 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle1026308032graujaja-20140

67.12 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1028188032schwarzneinnein-20140

68.91 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1028088032blaujaja-20140

67.92 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1028158032graujaja-20140

44.25 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle1026388032schwarzneinnein-20140

60.68 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1027468032schwarzneinnein-20140

62.48 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1027468032blaujaja-20140

61.50 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1027538032graujaja-20140

46.05 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle1026388032blaujaja-20140

45.05 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle1026348032graujaja-20140

71.42 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1028148032schwarzneinnein-20140

73.22 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1028148032blaujaja-20140

72.23 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1028138032graujaja-20140

34.98 €

1 5 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle1026238032schwarzneinnein-25140

41.55 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle1026418032schwarzneinnein-25140

51.79 €

1 5 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027408032schwarzneinnein-25140

58.35 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027538032schwarzneinnein-25140

53.58 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027448032blaujaja-25140

60.15 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027498032blaujaja-25140

52.59 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027428032graujaja-25140

59.15 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027498032graujaja-25140

36.79 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle1026228032blaujaja-25140

43.35 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle1026458032blaujaja-25140

35.78 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle1026248032graujaja-25140

42.35 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle1026388032graujaja-25140

62.15 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1028138032schwarzneinnein-25140

68.72 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1028178032schwarzneinnein-25140

63.95 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026958032blaujaja-25140

70.51 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1028178032blaujaja-25140

62.95 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1028048032graujaja-25140

69.52 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1028168032graujaja-25140

74.48 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1027428032graujaja-20140

58.05 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe100858032Kugellager (C)Lenkrolle1026308032graujaja-20140

85.22 €

1 23 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1028068032graujaja-20140

38.72 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe1008510035RollenlagerLenkrolle1026308032schwarzneinnein-25140

45.28 €

1 23 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe1008510035RollenlagerLenkrolle1026428032schwarzneinnein-25140

55.51 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe1008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027348032schwarzneinnein-25140

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 65 Shore A
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support