Lenkrollen / Serie L-POTH / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie L-POTH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 295 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 125 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-POTH 100G
L-POTH 100G-FA
L-POTH 100G-FA-FS
L-POTH 100G-FI
L-POTH 100G-FI-FA
L-POTH 100G-FI-FA-FS
L-POTH 100G-FI-FS
L-POTH 100G-FS
L-POTH 100G-ST
L-POTH 100G-ST-FA
L-POTH 100G-ST-FA-FS
L-POTH 100G-ST-FS
L-POTH 100KA
L-POTH 100KA-FA
L-POTH 100KA-FA-FS
L-POTH 100KA-FI
L-POTH 100KA-FI-FA
L-POTH 100KA-FI-FA-FS
L-POTH 100KA-FI-FS
L-POTH 100KA-FS
L-POTH 100KA-ST
L-POTH 100KA-ST-FA
L-POTH 100KA-ST-FA-FS
L-POTH 100KA-ST-FS
L-POTH 100R
L-POTH 100R-FA
L-POTH 100R-FA-FS
L-POTH 100R-FI
L-POTH 100R-FI-FA
L-POTH 100R-FI-FA-FS
L-POTH 100R-FI-FS
L-POTH 100R-FS
L-POTH 100R-ST
L-POTH 100R-ST-FA
L-POTH 100R-ST-FA-FS
L-POTH 100R-ST-FS
L-POTH 125G
L-POTH 125G-FA
L-POTH 125G-FA-FS
L-POTH 125G-FI
L-POTH 125G-FI-FA
L-POTH 125G-FI-FA-FS
L-POTH 125G-FI-FS
L-POTH 125G-FS
L-POTH 125G-ST
L-POTH 125G-ST-FA
L-POTH 125G-ST-FA-FS
L-POTH 125G-ST-FS
L-POTH 125KA
L-POTH 125KA-FA
L-POTH 125KA-FA-FS
L-POTH 125KA-FI
L-POTH 125KA-FI-FA
L-POTH 125KA-FI-FA-FS
L-POTH 125KA-FI-FS
L-POTH 125KA-FS
L-POTH 125KA-ST
L-POTH 125KA-ST-FA
L-POTH 125KA-ST-FA-FS
L-POTH 125KA-ST-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

39.47 €

1 5 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle12570010035-25250

48.23 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle12575610035-25250

84.60 €

1 23 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle12596710035-25250

55.98 €

1 5 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12583410035-25250

64.75 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12589810035-25250

101.11 €

1 23 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller125110110035-25250

92.35 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12583410035-25250

75.83 €

1 23 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle12589110035-25250

66.64 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12592710035-25250

75.41 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller125105010035-25250

111.78 €

1 23 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller125115810035-25250

103.00 €

1 23 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller125109810035-25250

42.55 €

1 5 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035Kugellager (C)Lenkrolle12574110035-20250

51.32 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035Kugellager (C)Lenkrolle12578010035-20250

87.68 €

1 23 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035Kugellager (C)Lenkrolle12598710035-20250

58.67 €

1 5 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12586910035-20250

67.45 €

1 7 Arbeitstage 125220.01 bis 320.001008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12590010035-20250

103.81 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller125112610035-20250

95.04 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller125105710035-20250

78.92 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle12593410035-20250

69.71 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12594010035-20250

78.50 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller125100210035-20250

114.86 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller125117810035-20250

106.08 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller125110010035-20250

42.08 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540RollenlagerLenkrolle12573410035-25250

50.85 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540RollenlagerLenkrolle12579210035-25250

87.22 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540RollenlagerLenkrolle125100110035-25250

58.59 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12588010035-25250

67.37 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12592710035-25250

103.74 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller125112610035-25250

94.95 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller125108710035-25250

78.45 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540RollenlagerLenkrolle12594110035-25250

69.25 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12594010035-25250

78.02 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller125100310035-25250

114.38 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller125119210035-25250

105.62 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller125113210035-25250

46.48 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540GleitlagerLenkrolle15086012540-25250

56.17 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540GleitlagerLenkrolle15096412540-25250

92.53 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540GleitlagerLenkrolle150121412540-25250

64.35 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150101012540-25250

74.04 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150110612540-25250

110.40 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150136412540-25250

100.72 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150101012540-25250

82.85 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540GleitlagerLenkrolle15086012540-25250

73.65 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150106012540-25250

83.34 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150116012540-25250

119.70 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150138112540-25250

110.01 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150129412540-25250

50.82 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle15089712540-20250

60.50 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle15098212540-20250

96.87 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle150123612540-20250

68.30 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150104812540-20250

77.99 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.001008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150113812540-20250

114.35 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.001008515045Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150141112540-20250

104.67 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.001008515045Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150132012540-20250

87.19 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.001008515045Kugellager (C)Lenkrolle150113812540-20250

78.00 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.001008515045Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150107012540-20250

87.68 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.001008515045Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150115812540-20250

124.05 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.001008515045Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150140312540-20250

114.37 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.001008515045Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150137112540-20250

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 94 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper natur-weiß
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support