Lenkrollen / Serie L-POTHS / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie L-POTHS / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 125 und 235 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-POTHS 100G
L-POTHS 100G-FA
L-POTHS 100G-FA-FS
L-POTHS 100G-FI
L-POTHS 100G-FI-FA
L-POTHS 100G-FI-FA-FS
L-POTHS 100G-FI-FS
L-POTHS 100G-FS
L-POTHS 100G-ST
L-POTHS 100G-ST-FA
L-POTHS 100G-ST-FA-FS
L-POTHS 100G-ST-FS
L-POTHS 100KA
L-POTHS 100KA-FA
L-POTHS 100KA-FA-FS
L-POTHS 100KA-FI
L-POTHS 100KA-FI-FA
L-POTHS 100KA-FI-FA-FS
L-POTHS 100KA-FI-FS
L-POTHS 100KA-FS
L-POTHS 100KA-ST
L-POTHS 100KA-ST-FA
L-POTHS 100KA-ST-FA-FS
L-POTHS 100KA-ST-FS
L-POTHS 100R
L-POTHS 100R-FA
L-POTHS 100R-FA-FS
L-POTHS 100R-FI
L-POTHS 100R-FI-FA
L-POTHS 100R-FI-FA-FS
L-POTHS 100R-FI-FS
L-POTHS 100R-FS
L-POTHS 100R-ST
L-POTHS 100R-ST-FA
L-POTHS 100R-ST-FA-FS
L-POTHS 100R-ST-FS
L-POTHS 100XKA
L-POTHS 100XKA-FA
L-POTHS 100XKA-FA-FS
L-POTHS 100XKA-FI
L-POTHS 100XKA-FI-FA
L-POTHS 100XKA-FI-FA-FS
L-POTHS 100XKA-FI-FS
L-POTHS 100XKA-FS
L-POTHS 100XKA-ST
L-POTHS 100XKA-ST-FA
L-POTHS 100XKA-ST-FA-FS
L-POTHS 100XKA-ST-FS
L-POTHS 100XR
L-POTHS 100XR-FA
L-POTHS 100XR-FA-FS
L-POTHS 100XR-FI
L-POTHS 100XR-FI-FA
L-POTHS 100XR-FI-FA-FS
L-POTHS 100XR-FI-FS
L-POTHS 100XR-FS
L-POTHS 100XR-ST
L-POTHS 100XR-ST-FA
L-POTHS 100XR-ST-FA-FS
L-POTHS 100XR-ST-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

46.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle12569310035-25200

55.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle12575610035-25200

91.63 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle12596010035-25200

63.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12582910035-25200

71.78 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12589810035-25200

108.15 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller125109610035-25200

99.38 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller125103610035-25200

82.87 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle12590110035-25200

73.66 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12592710035-25200

82.44 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller125105010035-25200

118.80 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller125115110035-25200

110.03 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller125109110035-25200

48.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle12573210035-20200

57.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle12579310035-20200

94.00 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle12599910035-20200

64.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12585910035-20200

73.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12591910035-20200

110.12 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller125112610035-20200

101.35 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller125106610035-20200

85.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle12593110035-20200

76.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12595210035-20200

84.80 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12598310035-20200

121.16 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller125119010035-20200

112.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller125113010035-20200

48.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle12573010035-25200

56.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle12579210035-25200

93.35 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle12599710035-25200

64.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12586610035-25200

73.50 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12592710035-25200

109.86 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller125113310035-25200

101.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller125107310035-25200

84.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle12593810035-25200

75.39 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12594010035-25200

84.15 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller125100310035-25200

120.53 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller125118810035-25200

111.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035RollenlagerLenkrolle mit Feststeller125112810035-25200

66.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle12573310035-20200

74.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle12579310035-20200

111.30 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle12599910035-20200

82.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12586810035-20200

91.05 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510035Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12591910035-20200

127.43 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller125112610035-20200

118.65 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller125106610035-20200

102.54 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle12593110035-20200

93.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12594310035-20200

102.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12598310035-20200

138.46 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller125119010035-20200

129.70 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller125113010035-20200

51.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle12573810035-20200

60.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle12579810035-20200

97.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle12599510035-20200

68.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12586410035-20200

77.23 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12592410035-20200

113.60 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller125113110035-20200

104.83 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller125107110035-20200

88.32 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle12593610035-20200

79.11 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12594810035-20200

87.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12597910035-20200

124.26 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller125118610035-20200

115.48 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller125112610035-20200

Loading...

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore A
Farbe Laufbelag blau Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support