Lenkrollen / Serie L-PP / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie L-PP / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 102 und 235 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-PP 80G
L-PP 80G-FA
L-PP 80G-FI
L-PP 80G-FI-FA
L-PP 80G-ST
L-PP 80G-ST-FA
L-PP 80R
L-PP 80R-FA
L-PP 80R-FI
L-PP 80R-FI-FA
L-PP 80R-ST
L-PP 80R-ST-FA
L-PP 100G
L-PP 100G-FA
L-PP 100G-FI
L-PP 100G-FI-FA
L-PP 100G-ST
L-PP 100G-ST-FA
L-PP 100KA
L-PP 100KA-EL
L-PP 100KA-EL-FA
L-PP 100KA-FA
L-PP 100KA-FI
L-PP 100KA-FI-EL
L-PP 100KA-FI-EL-FA
L-PP 100KA-FI-FA
L-PP 100KA-ST
L-PP 100KA-ST-EL
L-PP 100KA-ST-EL-FA
L-PP 100KA-ST-FA
L-PP 100R
L-PP 100R-FA
L-PP 100R-FI
L-PP 100R-FI-FA
L-PP 100R-ST
L-PP 100R-ST-FA
L-PP 125G
L-PP 125G-FA
L-PP 125G-FI
L-PP 125G-FI-FA
L-PP 125G-ST
L-PP 125G-ST-FA
L-PP 125KA
L-PP 125KA-EL
L-PP 125KA-EL-FA
L-PP 125KA-FA
L-PP 125KA-FI
L-PP 125KA-FI-EL
L-PP 125KA-FI-EL-FA
L-PP 125KA-FI-FA
L-PP 125KA-ST
L-PP 125KA-ST-EL
L-PP 125KA-ST-EL-FA
L-PP 125KA-ST-FA
L-PP 125R
L-PP 125R-FA
L-PP 125R-FI
L-PP 125R-FI-FA
L-PP 125R-ST
L-PP 125R-ST-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

23.31 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510037GleitlagerLenkrolle1025308032ja120

30.22 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510037GleitlagerLenkrolle1025648032ja120

39.15 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026508032ja120

46.06 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026838032ja120

50.49 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027218032ja120

57.39 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027508032ja120

26.55 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540RollenlagerLenkrolle1025728032ja120

33.45 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540RollenlagerLenkrolle1025838032ja120

42.40 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026758032ja120

49.30 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027028032ja120

53.72 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027508032ja120

60.64 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026408032ja120

27.53 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510037GleitlagerLenkrolle12562610037ja160

36.32 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510037GleitlagerLenkrolle12557810037ja160

43.10 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12575310037ja160

51.87 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12583810037ja160

54.71 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12583210037ja160

63.48 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12592310037ja160

33.67 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle12567210037ja160

40.20 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle12567810037nein160

48.99 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle12575010037nein160

42.45 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle12575210037ja160

49.13 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12579210037ja160

55.65 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12580410037nein160

64.44 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12587610037nein160

57.90 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12587210037ja160

60.83 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12586310037ja160

67.36 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12588810037nein160

76.15 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12596010037nein160

69.62 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12594310037ja160

30.88 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540RollenlagerLenkrolle12566310037ja160

39.65 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540RollenlagerLenkrolle12574410037ja160

46.43 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12578110037ja160

55.20 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12578410037ja160

58.05 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12581610037ja160

66.83 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12581910037ja160

29.79 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle15071512540ja200

39.47 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle15087812540ja200

46.69 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15086312540ja200

56.37 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150102012540ja200

56.95 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15092912540ja200

66.63 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150112012540ja200

38.34 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050Kugellager (C)Lenkrolle15075912540ja200

45.30 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050Kugellager (C)Lenkrolle15072912540nein200

54.99 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050Kugellager (C)Lenkrolle15090312540nein200

48.02 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050Kugellager (C)Lenkrolle15093312540ja200

55.13 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15090412540ja200

62.10 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15087412540nein200

71.78 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008515050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150104812540nein200

64.82 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008515050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150107812540ja200

65.50 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15092612540ja200

72.47 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15089612540nein200

82.15 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008515050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150107012540nein200

75.18 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008515050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller150110012540ja200

33.38 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle15074912540ja200

43.07 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle15090412540ja200

50.28 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15089512540ja200

59.96 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller150106012540ja200

60.55 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15098012540ja200

70.23 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller150112612540ja200

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen
Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 60 Shore D Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support