Lenkrollen / Serie L-PPN / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie L-PPN / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 102 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-PPN 80G
L-PPN 80G-FA
L-PPN 80G-FI
L-PPN 80G-FI-FA
L-PPN 80G-ST
L-PPN 80G-ST-FA
L-PPN 80R
L-PPN 80R-FA
L-PPN 80R-FI
L-PPN 80R-FI-FA
L-PPN 80R-ST
L-PPN 80R-ST-FA
L-PPN 100G
L-PPN 100G-FA
L-PPN 100G-FI
L-PPN 100G-FI-FA
L-PPN 100G-ST
L-PPN 100G-ST-FA
L-PPN 100R
L-PPN 100R-FA
L-PPN 100R-FI
L-PPN 100R-FI-FA
L-PPN 100R-ST
L-PPN 100R-ST-FA
L-PPN 125G
L-PPN 125G-FA
L-PPN 125G-FI
L-PPN 125G-FI-FA
L-PPN 125G-ST
L-PPN 125G-ST-FA
L-PPN 125R
L-PPN 125R-FA
L-PPN 125R-FI
L-PPN 125R-FI-FA
L-PPN 125R-ST
L-PPN 125R-ST-FA
L-PPN 150G
L-PPN 150G-FA
L-PPN 150G-FI
L-PPN 150G-FI-FA
L-PPN 150G-ST
L-PPN 150G-ST-FA
L-PPN 150R
L-PPN 150R-FA
L-PPN 150R-FI
L-PPN 150R-FI-FA
L-PPN 150R-ST
L-PPN 150R-ST-FA
L-PPN 200G
L-PPN 200G-FA
L-PPN 200G-FI
L-PPN 200G-FI-FA
L-PPN 200G-ST
L-PPN 200G-ST-FA
L-PPN 200R
L-PPN 200R-FA
L-PPN 200R-FI
L-PPN 200R-FI-FA
L-PPN 200R-ST
L-PPN 200R-ST-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

23.31 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00-100857525GleitlagerLenkrolle1025348032120

30.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00-100857525GleitlagerLenkrolle1025608032120

39.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00Leitfähigkeit100857525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026488032120

46.06 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00-100857525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026788032120

50.49 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00Leitfähigkeit100857525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027248032120

57.39 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-100855018GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027478032120

26.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-100855018RollenlagerLenkrolle1025588032120

33.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00-100857523RollenlagerLenkrolle1025908032120

42.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00-100857523RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026788032120

49.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-100855019RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027038032120

53.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung71bis zu 35,00Leitfähigkeit100855019RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027498032120

60.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-100855019RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027728032120

27.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle12561910037160

36.32 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle12569310037160

43.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12575610037160

51.87 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12583810037160

54.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12584110037160

63.48 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12591310037160

30.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle12565610037160

39.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle12572710037160

46.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12579010037160

55.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12586310037160

58.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12586710037160

66.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12594710037160

29.79 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050GleitlagerLenkrolle15071812540200

39.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050GleitlagerLenkrolle15086212540200

46.69 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15087012540200

56.37 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150101612540200

56.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15092912540200

66.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-1008520050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150107512540200

33.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-1008520050RollenlagerLenkrolle15074412540200

43.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-1008520050RollenlagerLenkrolle15090912540200

50.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-1008520050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15089912540200

59.96 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-1008520050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller150106012540200

60.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-1008520050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15095512540200

70.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-1008520050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller150111312540200

57.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-14011020050GleitlagerLenkrolle190185915050300

68.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-14011020050GleitlagerLenkrolle190206715050300

100.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-14011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190228215050300

111.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-14011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190245915050300

88.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-14011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190246015050300

99.96 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190268715050300

63.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032RollenlagerLenkrolle190194915050300

74.41 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032RollenlagerLenkrolle190216615050300

105.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller190230815050300

116.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller190258215050300

94.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller190255515050300

105.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller190278615050300

75.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032GleitlagerLenkrolle235215120050400

88.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032GleitlagerLenkrolle235257420050400

118.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235260020050400

131.39 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235304120050400

106.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235274220050400

119.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-1401105019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235318220050400

84.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-1401105019RollenlagerLenkrolle235221620050400

97.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-1401105019RollenlagerLenkrolle235266220050400

127.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Leitfähigkeit1401105019RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235270920050400

140.48 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00-1401105019RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235312920050400

115.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Leitfähigkeit1401105019RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235282020050400

128.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00-1401107525RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235327020050400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Kunststoff
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 60 Shore D
Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support