Lenkrollen / Serie LPXA-PATH / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LPXA-PATH / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 100 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 71 und 100 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPXA-PATH 50G
LPXA-PATH 50G-FI
LPXA-PATH 50KFD
LPXA-PATH 50KFD-ELS
LPXA-PATH 50KFD-FI
LPXA-PATH 50KFD-FI-ELS
LPXA-PATH 75G
LPXA-PATH 75G-FI
LPXA-PATH 75KFD
LPXA-PATH 75KFD-ELS
LPXA-PATH 75KFD-FI
LPXA-PATH 75KFD-FI-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

52.83 €

1 7 Arbeitstage 71bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle711985019ja-2575

71.12 €

1 5 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller712175019ja-2575

59.73 €

1 7 Arbeitstage 71bis zu 35,00Leitfähigkeit5019Kugellager (C)Lenkrolle712125019nein-2075

66.16 €

1 7 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-5019Kugellager (C)Lenkrolle712125019nein-2050

78.02 €

1 5 Arbeitstage 71bis zu 35,00Leitfähigkeit5019Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller712315019nein-2075

84.45 €

1 5 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller712405019nein-2050

61.99 €

1 7 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Leitfähigkeit7525GleitlagerLenkrolle1002787525ja-2575

79.22 €

1 7 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00-7525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1003087525ja-2575

68.34 €

1 7 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Leitfähigkeit7525Kugellager (C)Lenkrolle1003327525nein-2075

81.50 €

1 7 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle1003357525nein-2065

85.57 €

1 7 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Leitfähigkeit7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1003667525nein-2075

98.73 €

1 7 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1003627525nein-2065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 60
Plattenbreite W(mm) 60 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support