Lenkrollen / Serie LPXA-TPA / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LPXA-TPA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 100 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 71 und 100 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPXA-TPA 50G
LPXA-TPA 50G-ELS
LPXA-TPA 50G-FI
LPXA-TPA 50G-FI-ELS
LPXA-TPA 50KFD
LPXA-TPA 50KFD-ELS
LPXA-TPA 50KFD-FI
LPXA-TPA 50KFD-FI-ELS
LPXA-TPA 75G
LPXA-TPA 75G-ELS
LPXA-TPA 75G-FI
LPXA-TPA 75G-FI-ELS
LPXA-TPA 75KFD
LPXA-TPA 75KFD-ELS
LPXA-TPA 75KFD-FI
LPXA-TPA 75KFD-FI-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Radkörper rostfrei Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

52.05 €

1 5 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-7525GleitlagerLenkrolle711915019silbergrauja50

56.80 €

1 7 Arbeitstage 14680.01 bis 140.00AluminiumWärmebeständigkeit / Leitfähigkeit10524GleitlagerLenkrolle711945019schwarzja30

70.33 €

1 5 Arbeitstage 14680.01 bis 140.00AluminiumWärmebeständigkeit10524GleitlagerLenkrolle mit Feststeller712135019silbergrauja50

75.08 €

1 7 Arbeitstage 14680.01 bis 140.00AluminiumWärmebeständigkeit / Leitfähigkeit10524GleitlagerLenkrolle mit Feststeller712125019schwarzja30

58.20 €

1 5 Arbeitstage 14680.01 bis 140.00AluminiumWärmebeständigkeit10524Kugellager (C)Lenkrolle712045019silbergraunein50

62.95 €

1 7 Arbeitstage 164140.01 bis 220.00AluminiumWärmebeständigkeit / Leitfähigkeit12030Kugellager (C)Lenkrolle712055019schwarznein30

76.49 €

1 5 Arbeitstage 164140.01 bis 220.00AluminiumWärmebeständigkeit / Leitfähigkeit12030Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller712205019silbergraunein50

81.24 €

1 5 Arbeitstage 164140.01 bis 220.00AluminiumWärmebeständigkeit12030Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller712215019schwarznein30

58.25 €

1 5 Arbeitstage 164140.01 bis 220.00AluminiumWärmebeständigkeit12030GleitlagerLenkrolle1002587525silbergrauja75

64.49 €

1 7 Arbeitstage 164140.01 bis 220.00AluminiumWärmebeständigkeit / Leitfähigkeit12030GleitlagerLenkrolle1002637525schwarzja50

75.50 €

1 5 Arbeitstage 164140.01 bis 220.00AluminiumWärmebeständigkeit12030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1002837525silbergrauja75

81.72 €

1 7 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00AluminiumWärmebeständigkeit / Leitfähigkeit15030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1002947525schwarzja50

65.45 €

1 5 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00AluminiumWärmebeständigkeit / Leitfähigkeit15030Kugellager (C)Lenkrolle1003157525silbergraunein75

71.67 €

1 7 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00AluminiumWärmebeständigkeit15030Kugellager (C)Lenkrolle1003127525schwarznein50

82.68 €

1 5 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00AluminiumWärmebeständigkeit15030Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1003377525silbergraunein75

88.92 €

1 7 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00AluminiumWärmebeständigkeit / Leitfähigkeit15030Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1003447525schwarznein50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Plattenlänge L(mm) 60 Plattenbreite W(mm) 60
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag grau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support