Lenkrollen / Serie LPXA-VPA / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LPXA-VPA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 100 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 71 und 100 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPXA-VPA 50G
LPXA-VPA 50G-FI
LPXA-VPA 75G
LPXA-VPA 75G-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

53.20 €

1 7 Arbeitstage 195Wärmebeständigkeit15030Lenkrolle71208501840

71.49 €

1 5 Arbeitstage 236Wärmebeständigkeit / Leitfähigkeit18638Lenkrolle mit Feststeller71227501840

59.35 €

1 7 Arbeitstage 236Wärmebeständigkeit / Leitfähigkeit18638Lenkrolle100307752560

76.58 €

1 7 Arbeitstage 236Wärmebeständigkeit18638Lenkrolle mit Feststeller100322752560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 140.01 bis 220.00 Radwerkstoff Aluminium
Plattenlänge L(mm) 60 Plattenbreite W(mm) 60 Lagermodell Gleitlager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore A Farbe Laufbelag grau
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support