Lenkrollen / Serie LPX-PGV / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LPX-PGV / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 124 - 236 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 124 und 236 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPX-PGV 84XR-PG1-EL-FA
LPX-PGV 84XR-PG1-SG-FA
LPX-PGV 84XR-PG1-SRA-EL-FA
LPX-PGV 84XR-PG1-SRA-SG-FA
LPX-PGV 105XR-PG1-EL-FA
LPX-PGV 105XR-PG1-SG-FA
LPX-PGV 105XR-PG1-SRA-EL-FA
LPX-PGV 105XR-PG1-SRA-SG-FA
LPX-PGV 120XR-PG2-EL-FA
LPX-PGV 120XR-PG2-FI-EL-FA
LPX-PGV 120XR-PG2-FI-SG-FA
LPX-PGV 120XR-PG2-SG-FA
LPX-PGV 120XR-PG2-SRA-EL-FA
LPX-PGV 120XR-PG2-SRA-SG-FA
LPX-PGV 150XK-PG2-EL-FA
LPX-PGV 150XK-PG2-FI-EL-FA
LPX-PGV 150XK-PG2-FI-SG-FA
LPX-PGV 150XK-PG2-SG-FA
LPX-PGV 150XK-PG2-SRA-EL-FA
LPX-PGV 150XK-PG2-SRA-SG-FA
LPX-PGV 186XK-PG3-EL-FA
LPX-PGV 186XK-PG3-FI-EL-FA
LPX-PGV 186XK-PG3-FI-SG-FA
LPX-PGV 186XK-PG3-SG-FA
LPX-PGV 186XK-PG3-SRA-EL-FA
LPX-PGV 186XK-PG3-SRA-SG-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

297.60 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit100605019RollenlagerLenkrolle1249008424schwarzneinnein-2590

291.63 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit100605019RollenlagerLenkrolle1249928424graujaja-2590

387.18 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit100605019RollenlagerLenkrolle1244518424schwarzneinnein-2590

381.21 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit100605019RollenlagerLenkrolle1244478424graujaja-2590

307.81 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung236140.01 bis 220.00AluminiumWärmebeständigkeit1006018638RollenlagerLenkrolle146113310524schwarzneinnein-25120

300.76 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung236140.01 bis 220.00AluminiumWärmebeständigkeit / Leitfähigkeit1006018638RollenlagerLenkrolle146115410524graujaja-25120

397.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung236140.01 bis 220.00AluminiumWärmebeständigkeit1006018638RollenlagerLenkrolle146133210524schwarzneinnein-25120

390.35 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12480.01 bis 140.00AluminiumWärmebeständigkeit / Leitfähigkeit100608424RollenlagerLenkrolle146119110524graujaja-25120

320.68 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12480.01 bis 140.00AluminiumWärmebeständigkeit120808424RollenlagerLenkrolle164155212030schwarzneinnein-25150

470.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12480.01 bis 140.00AluminiumWärmebeständigkeit / Leitfähigkeit120808424RollenlagerLenkrolle mit Feststeller164185012030schwarzneinnein-25150

461.35 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12480.01 bis 140.00AluminiumWärmebeständigkeit120808424RollenlagerLenkrolle mit Feststeller164188212030graujaja-25150

311.28 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung194140.01 bis 220.00AluminiumLeitfähigkeit1208015032RollenlagerLenkrolle164157112030graujaja-25150

410.26 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung194140.01 bis 220.00AluminiumLeitfähigkeit1208015032RollenlagerLenkrolle164168412030schwarzneinnein-25150

400.86 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung194140.01 bis 220.00Aluminium-1208015032RollenlagerLenkrolle164170812030graujaja-25150

348.48 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung194140.01 bis 220.00Aluminium-1208015032KugellagerLenkrolle195187615030schwarzneinnein-20200

485.18 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung194140.01 bis 220.00AluminiumWärmebeständigkeit / Leitfähigkeit1208015032KugellagerLenkrolle mit Feststeller195220415030schwarzneinnein-20200

473.20 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung194140.01 bis 220.00AluminiumWärmebeständigkeit / Leitfähigkeit1208015032KugellagerLenkrolle mit Feststeller195224815030graujaja-20200

336.50 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung5080.01 bis 140.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit120803528KugellagerLenkrolle195183815030graujaja-20200

438.06 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung5080.01 bis 140.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit120803528KugellagerLenkrolle195196115030schwarzneinnein-20200

426.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung6935.01 bis 80.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit120805019KugellagerLenkrolle195199515030graujaja-20200

433.83 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit140805019KugellagerLenkrolle236298118638schwarzneinnein-20200

597.19 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit140805019KugellagerLenkrolle mit Feststeller236333018638schwarzneinnein-20200

584.02 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit140805019KugellagerLenkrolle mit Feststeller236339318638graujaja-20200

420.66 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit140805019KugellagerLenkrolle236303318638graujaja-20200

523.41 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit140805019KugellagerLenkrolle236313518638schwarzneinnein-20200

510.23 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00Technische KunststoffeWärmebeständigkeit140805019KugellagerLenkrolle236317018638graujaja-20200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Gummi autoklaventauglich ja
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore A Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein rostfrei ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 134

Technischer Support