Apparate-Lenkrollen / Serie LPZ-ALTPU / PUR-Mantel

Apparate-Lenkrollen / Serie LPZ-ALTPU / PUR-Mantel

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | leitfähig | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 194 mm



Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 194 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPZ-ALTPU 150XK-CS11-ELS-FA
LPZ-ALTPU 150XK-CS11RI2-ELS-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

464.81 €

1 23 Arbeitstage 1929

534.60 €

1 23 Arbeitstage 1944

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 72 Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radmerkmale Wärmebeständigkeit Rollen-Ø D(mm) 50
Radbreite B(mm) 19 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Lenkrolle mit Feststeller Gesamthöhe(mm) 194
Raddurchmesser(mm) 150 Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich ja
Befestigungsart Zapfen Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
rostfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 134
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 150

Technischer Support