Apparate-Lenkrollen / Serie LRA-GSPO / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LRA-GSPO / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 50 mm



Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRA-GSPO 35K
LRA-GSPO 35K-RA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Artikelausführung Gewicht
(g)

38.18 €

1 5 Arbeitstage 69Lenkrolle154

43.50 €

1 23 Arbeitstage 72Lenkrolle mit Feststeller181

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Plattenlänge L(mm) 43 Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite B(mm) 19
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Werkstoff Kunststoff
Gesamthöhe(mm) 50 Raddurchmesser(mm) 35 Radbreite(mm) 28
autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 80 Shore D
Farbe Laufbelag natur-beige Farbe Radkörper natur-beige hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 100
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 100

Technischer Support