Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 101 mm
Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 69 und 101 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Befestigungsart | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 69 | 150 | 50 | 19 | Rückenloch | -25 | 75 | ||
23.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 256 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
23.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 284 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
23.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 304 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
23.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 320 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
23.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 330 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
23.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 398 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
21.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 224 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
21.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 233 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
21.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 69 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 244 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
21.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 255 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
13.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 69 | 177 | 50 | 19 | Gewindestift | -25 | 75 | ||
21.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 225 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
21.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 232 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
21.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 242 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
21.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 69 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 251 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
21.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 69 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 263 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
11.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 69 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 69 | 168 | 50 | 19 | Rückenloch | -25 | 75 | ||
26.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 275 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
26.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 305 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
26.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 323 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
26.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 339 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
26.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 349 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
26.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 417 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
25.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 69 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 243 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
25.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 252 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
25.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 263 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
25.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 274 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
17.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 69 | 197 | 50 | 19 | Gewindestift | -25 | 75 | ||
25.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 244 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
25.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 253 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
25.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 69 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 260 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
25.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 69 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 270 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
25.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 282 | 50 | 19 | Expander | -25 | 75 | ||
14.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 69 | 189 | 50 | 19 | Gewindestift | -25 | 75 | ||
11.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 69 | 169 | 50 | 19 | Gewindestift | -25 | 75 | ||
12.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 69 | 158 | 50 | 19 | Rückenloch | -20 | 75 | ||
27.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 69 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 266 | 50 | 19 | Expander | -20 | 75 | ||
27.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 294 | 50 | 19 | Expander | -20 | 75 | ||
27.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 314 | 50 | 19 | Expander | -20 | 75 | ||
27.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 331 | 50 | 19 | Expander | -20 | 75 | ||
27.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 340 | 50 | 19 | Expander | -20 | 75 | ||
27.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 388 | 50 | 19 | Expander | -20 | 75 | ||
18.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 69 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 69 | 162 | 50 | 19 | Gewindestift | -20 | 50 | ||
33.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 268 | 50 | 19 | Gewindestift | -20 | 50 | ||
33.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 296 | 50 | 19 | Rückenloch | -20 | 50 | ||
33.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 316 | 50 | 19 | Expander | -20 | 50 | ||
33.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 332 | 50 | 19 | Expander | -20 | 50 | ||
33.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 342 | 50 | 19 | Expander | -20 | 50 | ||
33.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 391 | 50 | 19 | Expander | -20 | 50 | ||
24.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 69 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 69 | 185 | 50 | 19 | Expander | -20 | 50 | ||
21.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 69 | 182 | 50 | 19 | Expander | -20 | 50 | ||
26.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 234 | 50 | 19 | Expander | -20 | 75 | ||
26.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 244 | 50 | 19 | Expander | -20 | 75 | ||
26.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 254 | 50 | 19 | Expander | -20 | 75 | ||
26.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 265 | 50 | 19 | Expander | -20 | 75 | ||
17.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 69 | 185 | 50 | 19 | Gewindestift | -20 | 75 | ||
26.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 69 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 234 | 50 | 19 | Expander | -20 | 75 | ||
26.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 69 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 241 | 50 | 19 | Expander | -20 | 75 | ||
26.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | - | 50 | 19 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 72 | 249 | 50 | 19 | Expander | -20 | 75 |
Loading...
Lastbereich(daN) | 35.01 bis 80.00 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein |
Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Befestigungsart
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften