Apparate-Lenkrollen / Serie LRA-TPA / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LRA-TPA / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 124 mm



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 69 und 124 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRA-TPA 50G
LRA-TPA 50G-E01
LRA-TPA 50G-E02
LRA-TPA 50G-E03
LRA-TPA 50G-E04
LRA-TPA 50G-E05
LRA-TPA 50G-E07
LRA-TPA 50G-ELS
LRA-TPA 50G-ELS-E01
LRA-TPA 50G-ELS-E02
LRA-TPA 50G-ELS-E03
LRA-TPA 50G-ELS-E04
LRA-TPA 50G-ELS-E05
LRA-TPA 50G-ELS-E07
LRA-TPA 50G-ELS-ES
LRA-TPA 50G-ELS-GS10
LRA-TPA 50G-ER02
LRA-TPA 50G-ER03
LRA-TPA 50G-ER04
LRA-TPA 50G-ER05
LRA-TPA 50G-ES
LRA-TPA 50G-EV02
LRA-TPA 50G-EV03
LRA-TPA 50G-EV04
LRA-TPA 50G-EV05
LRA-TPA 50G-EV07
LRA-TPA 50G-FI
LRA-TPA 50G-FI-E01
LRA-TPA 50G-FI-E02
LRA-TPA 50G-FI-E03
LRA-TPA 50G-FI-E04
LRA-TPA 50G-FI-E05
LRA-TPA 50G-FI-E07
LRA-TPA 50G-FI-ELS
LRA-TPA 50G-FI-ELS-E01
LRA-TPA 50G-FI-ELS-E02
LRA-TPA 50G-FI-ELS-E03
LRA-TPA 50G-FI-ELS-E04
LRA-TPA 50G-FI-ELS-E05
LRA-TPA 50G-FI-ELS-E07
LRA-TPA 50G-FI-ELS-ES
LRA-TPA 50G-FI-ELS-GS10
LRA-TPA 50G-FI-ER02
LRA-TPA 50G-FI-ER03
LRA-TPA 50G-FI-ER04
LRA-TPA 50G-FI-ER05
LRA-TPA 50G-FI-ES
LRA-TPA 50G-FI-EV02
LRA-TPA 50G-FI-EV03
LRA-TPA 50G-FI-EV04
LRA-TPA 50G-FI-EV05
LRA-TPA 50G-FI-EV07
LRA-TPA 50G-FI-GS10
LRA-TPA 50G-GS10
LRA-TPA 50KF
LRA-TPA 50KF-E01
LRA-TPA 50KF-E02
LRA-TPA 50KF-E03
LRA-TPA 50KF-E04
LRA-TPA 50KF-E05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Befestigungsart Farbe Radkörper Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

7.40 €

1 5 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle691425019Rückenlochsilbergrau50

22.35 €

1 7 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle722485019Expandersilbergrau50

22.35 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle722785019Expandersilbergrau50

22.35 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle722985019Expandersilbergrau50

22.35 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle723125019Expandersilbergrau50

22.35 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle723265019Expandersilbergrau50

22.35 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle723845019Expandersilbergrau50

12.15 €

1 5 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle691465019Rückenlochschwarz30

27.10 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle722515019Expanderschwarz30

27.10 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle723255019Expanderschwarz30

27.10 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle723005019Expanderschwarz30

27.10 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle723155019Expanderschwarz30

27.10 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle723255019Expanderschwarz30

27.10 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle723845019Expanderschwarz30

17.73 €

1 7 Arbeitstage 69bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle691715019Gewindestiftschwarz30

15.12 €

1 7 Arbeitstage 72bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle691655019Gewindestiftschwarz30

20.98 €

1 7 Arbeitstage 72bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle722195019Expandersilbergrau50

20.98 €

1 7 Arbeitstage 72bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle722285019Expandersilbergrau50

20.98 €

1 7 Arbeitstage 72bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle722375019Expandersilbergrau50

20.98 €

1 7 Arbeitstage 72bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle722485019Expandersilbergrau50

12.98 €

1 7 Arbeitstage 72bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle691705019Gewindestiftsilbergrau50

20.98 €

1 7 Arbeitstage 69bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle722185019Expandersilbergrau50

20.98 €

1 7 Arbeitstage 69bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle722225019Expandersilbergrau50

20.98 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle722335019Expandersilbergrau50

20.98 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle722455019Expandersilbergrau50

20.98 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle722525019Expandersilbergrau50

10.92 €

1 5 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller691655019Rückenlochsilbergrau50

25.87 €

1 7 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722705019Expandersilbergrau50

25.87 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722975019Expandersilbergrau50

25.87 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller723185019Expandersilbergrau50

25.87 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller723345019Expandersilbergrau50

25.87 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller723465019Expandersilbergrau50

25.87 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller724075019Expandersilbergrau50

15.69 €

1 5 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller691645019Rückenlochschwarz30

30.62 €

1 7 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722705019Expanderschwarz30

30.62 €

1 7 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller723855019Expanderschwarz30

30.62 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller723185019Expanderschwarz30

30.62 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller723365019Expanderschwarz30

30.62 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller723445019Expanderschwarz30

30.62 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller724965019Expanderschwarz30

21.25 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller691945019Gewindestiftschwarz30

18.64 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller691865019Gewindestiftschwarz30

24.50 €

1 7 Arbeitstage 69bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722385019Expandersilbergrau50

24.50 €

1 7 Arbeitstage 72bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722485019Expandersilbergrau50

24.50 €

1 7 Arbeitstage 72bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722565019Expandersilbergrau50

24.50 €

1 7 Arbeitstage 72bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722675019Expandersilbergrau50

16.50 €

1 7 Arbeitstage 72bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller691915019Gewindestiftsilbergrau50

24.50 €

1 7 Arbeitstage 72bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722425019Expandersilbergrau50

24.50 €

1 7 Arbeitstage 72bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722445019Expandersilbergrau50

24.50 €

1 7 Arbeitstage 69bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722555019Expandersilbergrau50

24.50 €

1 7 Arbeitstage 69bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722665019Expandersilbergrau50

24.50 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722755019Expandersilbergrau50

13.89 €

1 5 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller691835019Gewindestiftsilbergrau50

10.37 €

1 5 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle691605019Gewindestiftsilbergrau50

10.87 €

1 5 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019Kugellager (C)Lenkrolle691545019Rückenlochsilbergrau50

25.80 €

1 7 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00-5019Kugellager (C)Lenkrolle722585019Expandersilbergrau50

25.80 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019Kugellager (C)Lenkrolle723125019Expandersilbergrau50

25.80 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019Kugellager (C)Lenkrolle723085019Expandersilbergrau50

25.80 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019Kugellager (C)Lenkrolle723265019Expandersilbergrau50

25.80 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019Kugellager (C)Lenkrolle723355019Expandersilbergrau50

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 43
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein
Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag grau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support