Apparate-Lenkrollen / Serie LRA-VPA / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LRA-VPA / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 124 mm



Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 69 und 124 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRA-VPA 50G
LRA-VPA 50G-E01
LRA-VPA 50G-E02
LRA-VPA 50G-E03
LRA-VPA 50G-E04
LRA-VPA 50G-E05
LRA-VPA 50G-E07
LRA-VPA 50G-ER02
LRA-VPA 50G-ER03
LRA-VPA 50G-ER04
LRA-VPA 50G-ER05
LRA-VPA 50G-ES
LRA-VPA 50G-EV02
LRA-VPA 50G-EV03
LRA-VPA 50G-EV04
LRA-VPA 50G-EV05
LRA-VPA 50G-EV07
LRA-VPA 50G-FA
LRA-VPA 50G-FA-E01
LRA-VPA 50G-FA-E02
LRA-VPA 50G-FA-E03
LRA-VPA 50G-FA-E04
LRA-VPA 50G-FA-E05
LRA-VPA 50G-FA-E07
LRA-VPA 50G-FA-ER02
LRA-VPA 50G-FA-ER03
LRA-VPA 50G-FA-ER04
LRA-VPA 50G-FA-ER05
LRA-VPA 50G-FA-ES
LRA-VPA 50G-FA-EV02
LRA-VPA 50G-FA-EV03
LRA-VPA 50G-FA-EV04
LRA-VPA 50G-FA-EV05
LRA-VPA 50G-FA-EV07
LRA-VPA 50G-FA-GS10
LRA-VPA 50G-FI
LRA-VPA 50G-FI-E01
LRA-VPA 50G-FI-E02
LRA-VPA 50G-FI-E03
LRA-VPA 50G-FI-E04
LRA-VPA 50G-FI-E05
LRA-VPA 50G-FI-E07
LRA-VPA 50G-FI-ER02
LRA-VPA 50G-FI-ER03
LRA-VPA 50G-FI-ER04
LRA-VPA 50G-FI-ER05
LRA-VPA 50G-FI-ES
LRA-VPA 50G-FI-EV02
LRA-VPA 50G-FI-EV03
LRA-VPA 50G-FI-EV04
LRA-VPA 50G-FI-EV05
LRA-VPA 50G-FI-EV07
LRA-VPA 50G-FI-FA
LRA-VPA 50G-FI-FA-E01
LRA-VPA 50G-FI-FA-E02
LRA-VPA 50G-FI-FA-E03
LRA-VPA 50G-FI-FA-E04
LRA-VPA 50G-FI-FA-E05
LRA-VPA 50G-FI-FA-E07
LRA-VPA 50G-FI-FA-ER02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Werkstoff (Details) Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Befestigungsart Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

8.55 €

1 5 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle691615018Rückenlochgraujaja40

23.50 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722675018Expandergraujaja40

23.50 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722955018Expandergraujaja40

23.50 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle723185018Expandergraujaja40

23.50 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle723345018Expandergraujaja40

23.50 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle723795018Expandergraujaja40

23.50 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle723965018Expandergraujaja40

22.13 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722365018Expandergraujaja40

22.13 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722455018Expandergraujaja40

22.13 €

1 7 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722555018Expandergraujaja40

22.13 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722665018Expandergraujaja40

14.14 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle691875018Gewindestiftgraujaja40

22.13 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722355018Expandergraujaja40

22.13 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722415018Expandergraujaja40

22.13 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722525018Expandergraujaja40

22.13 €

1 7 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722615018Expandergraujaja40

22.13 €

1 7 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722725018Expandergraujaja40

13.60 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle691645018Rückenlochgraujaja40

28.55 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722705018Expandergraujaja40

28.55 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle723335018Expandergraujaja40

28.55 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle723185018Expandergraujaja40

28.55 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle723345018Expandergraujaja40

28.55 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle723445018Expandergraujaja40

28.55 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle724125018Expandergraujaja40

27.18 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722395018Expandergraujaja40

27.18 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722495018Expandergraujaja40

27.18 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722585018Expandergraujaja40

27.18 €

1 7 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722695018Expandergraujaja40

19.18 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle691925018Gewindestiftgraujaja40

27.18 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722385018Expandergraujaja40

27.18 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722455018Expandergraujaja40

27.18 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722565018Expandergraujaja40

27.18 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722655018Expandergraujaja40

27.18 €

1 7 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle722745018Expandergraujaja40

16.57 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle691825018Gewindestiftgraujaja40

12.08 €

1 5 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller691825018Rückenlochgraujaja40

27.01 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller722845018Expandergraujaja40

27.01 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller723255018Expandergraujaja40

27.01 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller723375018Expandergraujaja40

27.01 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller723505018Expandergraujaja40

27.01 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller725065018Expandergraujaja40

27.01 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller724225018Expandergraujaja40

25.65 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller722555018Expandergraujaja40

25.65 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller722655018Expandergraujaja40

25.65 €

1 7 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller722775018Expandergraujaja40

25.65 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller722865018Expandergraujaja40

17.65 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller692075018Gewindestiftgraujaja40

25.65 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller722545018Expandergraujaja40

25.65 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller722615018Expandergraujaja40

25.65 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller722715018Expandergraujaja40

25.65 €

1 7 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller722825018Expandergraujaja40

25.65 €

1 7 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller722945018Expandergraujaja40

17.12 €

1 7 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller691885018Rückenlochgraujaja40

32.07 €

1 7 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller722885018Expandergraujaja40

32.07 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller724805018Expandergraujaja40

32.07 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller723355018Expandergraujaja40

32.07 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller723525018Expandergraujaja40

32.07 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller723625018Expandergraujaja40

32.07 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller724305018Expandergraujaja40

30.70 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-5018GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller722575018Expandergraujaja40

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Plattenlänge L(mm) 43 Werkstoff Gummi
autoklaventauglich nein Belagshärte 80 Shore A Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support