Apparate-Lenkrollen / Serie LRA-VSTH / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LRA-VSTH / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 50 mm



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRA-VSTH 35K
LRA-VSTH 35K-GS10
LRA-VSTH 35K-RA
LRA-VSTH 35K-RA-GS10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelausführung Gewicht
(g)
Befestigungsart Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

18.69 €

1 5 Arbeitstage Lenkrolle209Rückenloch100

21.65 €

1 5 Arbeitstage Lenkrolle225Gewindestift80

23.58 €

1 23 Arbeitstage Lenkrolle mit Feststeller234Rückenloch100

26.55 €

1 23 Arbeitstage Lenkrolle mit Feststeller248Gewindestift80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 125 Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00
Radwerkstoff Stahl Plattenlänge L(mm) 43 Rollen-Ø D(mm) 100
Radbreite B(mm) 30 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Stahl
Werkstoff Polyurethan Gesamthöhe(mm) 50 Raddurchmesser(mm) 35
Radbreite(mm) 27 autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A
Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support