Lenkrollen / Serie L-RD / Stahlblech

Lenkrollen / Serie L-RD / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 318 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 125 und 318 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-RD 100R
L-RD 100R-FA
L-RD 100R-FA-FS
L-RD 100R-FI
L-RD 100R-FI-FA
L-RD 100R-FI-FA-FS
L-RD 100R-FI-FS
L-RD 100R-FI-VLI
L-RD 100R-FI-VLI-FA
L-RD 100R-FI-VLI-FA-FS
L-RD 100R-FI-VLI-FS
L-RD 100R-FS
L-RD 100R-ST
L-RD 100R-ST-FA
L-RD 100R-ST-FA-FS
L-RD 100R-ST-FS
L-RD 100R-ST-VLI
L-RD 100R-ST-VLI-FA
L-RD 100R-ST-VLI-FA-FS
L-RD 100R-ST-VLI-FS
L-RD 100R-VLI
L-RD 100R-VLI-FA
L-RD 100R-VLI-FA-FS
L-RD 100R-VLI-FS
L-RD 125R
L-RD 125R-FA
L-RD 125R-FA-FS
L-RD 125R-FI
L-RD 125R-FI-FA
L-RD 125R-FI-FA-FS
L-RD 125R-FI-FS
L-RD 125R-FI-VLI
L-RD 125R-FI-VLI-FA
L-RD 125R-FI-VLI-FA-FS
L-RD 125R-FI-VLI-FS
L-RD 125R-FS
L-RD 125R-ST
L-RD 125R-ST-FA
L-RD 125R-ST-FA-FS
L-RD 125R-ST-FS
L-RD 125R-ST-VLI
L-RD 125R-ST-VLI-FA
L-RD 125R-ST-VLI-FA-FS
L-RD 125R-ST-VLI-FS
L-RD 125R-VLI
L-RD 125R-VLI-FA
L-RD 125R-VLI-FA-FS
L-RD 125R-VLI-FS
L-RD 140R
L-RD 140R-FA
L-RD 140R-FI
L-RD 140R-FI-FA
L-RD 140R-FI-VLI
L-RD 140R-FI-VLI-FA
L-RD 140R-ST
L-RD 140R-ST-FA
L-RD 140R-ST-VLI
L-RD 140R-ST-VLI-FA
L-RD 140R-VLI
L-RD 140R-VLI-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Belagshärte Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

41.13 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00Stahl1008510030RollenlagerLenkrolle1259321003065 Shore Aschwarzneinnein-25100

48.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00Stahl1008510030RollenlagerLenkrolle1259601003065 Shore Aschwarzneinnein-25100

85.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00Stahl1008510030RollenlagerLenkrolle12511671003065 Shore Aschwarzneinnein-25100

57.83 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00Stahl1008510030RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12510421003065 Shore Aschwarzneinnein-25100

65.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00Stahl1008510030RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12510911003065 Shore Aschwarzneinnein-25100

101.78 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12512771003065 Shore Aschwarzneinnein-25100

94.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12512641003065 Shore Aschwarzneinnein-25100

63.54 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12510651003056 Shore Agraujaja-25100

71.11 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12511221003056 Shore Agraujaja-25100

107.48 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12512961003056 Shore Agraujaja-25100

99.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12512681003056 Shore Agraujaja-25100

77.50 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle12511391003065 Shore Aschwarzneinnein-25100

68.31 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12511461003065 Shore Aschwarzneinnein-25100

75.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12511891003065 Shore Aschwarzneinnein-25100

112.27 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12513581003065 Shore Aschwarzneinnein-25100

104.68 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12513301003065 Shore Aschwarzneinnein-25100

74.04 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12511521003056 Shore Agraujaja-25100

81.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12510611003056 Shore Agraujaja-25100

117.98 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12513771003056 Shore Agraujaja-25100

110.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12513491003056 Shore Agraujaja-25100

46.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle1259441003056 Shore Agraujaja-25100

54.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle1259791003056 Shore Agraujaja-25100

90.80 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle12511861003056 Shore Agraujaja-25100

83.21 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle12511581003056 Shore Agraujaja-25100

48.45 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle15011501253865 Shore Aschwarzneinnein-25120

56.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle15011801253865 Shore Aschwarzneinnein-25120

92.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle15014471253865 Shore Aschwarzneinnein-25120

66.50 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15013151253865 Shore Aschwarzneinnein-25120

74.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15013241253865 Shore Aschwarzneinnein-25120

110.45 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170140.01 bis 220.00Stahl1008514038RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15016011253865 Shore Aschwarzneinnein-25120

102.86 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170140.01 bis 220.00Stahl1008514038RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15015771253865 Shore Aschwarzneinnein-25120

74.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170140.01 bis 220.00Stahl1008514038RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15013361253856 Shore Agraujaja-25120

81.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170140.01 bis 220.00Stahl1008514038RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15014001253856 Shore Agraujaja-25120

118.07 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170140.01 bis 220.00Stahl1008514038RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15016331253856 Shore Agraujaja-25120

110.48 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170140.01 bis 220.00Stahl1008514038RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15016031253856 Shore Agraujaja-25120

84.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170140.01 bis 220.00Stahl1008514038RollenlagerLenkrolle15014181253865 Shore Aschwarzneinnein-25120

75.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170140.01 bis 220.00Stahl1008514038RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15013641253865 Shore Aschwarzneinnein-25120

83.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170140.01 bis 220.00Stahl1008514038RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15014001253865 Shore Aschwarzneinnein-25120

119.59 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170140.01 bis 220.00Stahl1008514038RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15016141253865 Shore Aschwarzneinnein-25120

112.00 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170140.01 bis 220.00Stahl1008514038RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15015841253865 Shore Aschwarzneinnein-25120

83.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170140.01 bis 220.00Stahl1008514038RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15014001253856 Shore Agraujaja-25120

90.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl1008516040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15014501253856 Shore Agraujaja-25120

127.20 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl1008516040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15016461253856 Shore Agraujaja-25120

119.62 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl1008516040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15016161253856 Shore Agraujaja-25120

56.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl1008516040RollenlagerLenkrolle15011841253856 Shore Agraujaja-25120

63.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl1008516040RollenlagerLenkrolle15012301253856 Shore Agraujaja-25120

100.04 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl1008516040RollenlagerLenkrolle15014791253856 Shore Agraujaja-25120

92.45 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl1008516040RollenlagerLenkrolle15014491253856 Shore Agraujaja-25120

64.28 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl14011016040RollenlagerLenkrolle17017121403865 Shore Aschwarzneinnein-25175

71.87 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl14011016040RollenlagerLenkrolle17017131403865 Shore Aschwarzneinnein-25175

93.59 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl14011016040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller17019051403865 Shore Aschwarzneinnein-25175

101.16 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl14011016040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller17019541403865 Shore Aschwarzneinnein-25175

103.11 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl14011016040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller17019581403856 Shore Agraujaja-25175

110.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl14011016040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller17020281403856 Shore Agraujaja-25175

95.42 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl14011016040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller17019541403865 Shore Aschwarzneinnein-25175

103.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl14011016040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller17017821403865 Shore Aschwarzneinnein-25175

104.94 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl14011016040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller17020101403856 Shore Agraujaja-25175

112.51 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl14011016040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller17020511403856 Shore Agraujaja-25175

73.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl14011016040RollenlagerLenkrolle17017421403856 Shore Agraujaja-25175

81.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Stahl14011016040RollenlagerLenkrolle17016001403856 Shore Agraujaja-25175

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte hydrolysestabil nein rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support