Apparate-Lenkrollen / Serie LR-VSTH / Stahlblech / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LR-VSTH / Stahlblech / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 mm



BLICKLE hat diese Apparate-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 80 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LR-VSTH 60K
LR-VSTH 60K-RA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelausführung Gewicht
(g)

76.29 €

1 5 Arbeitstage Lenkrolle708

84.32 €

1 23 Arbeitstage Lenkrolle mit Feststeller745

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 72 Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 70 Rollen-Ø D(mm) 50
Radbreite B(mm) 19 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Stahl
Werkstoff Polyurethan Gesamthöhe(mm) 80 Raddurchmesser(mm) 60
Radbreite(mm) 35 autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch
Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 200

Technischer Support