Apparate-Lenkrollen / Serie LRXA-PATH / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LRXA-PATH / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 101 mm



Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 69 und 101 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRXA-PATH 50G
LRXA-PATH 50G-EXR02
LRXA-PATH 50G-EXR03
LRXA-PATH 50G-EXR04
LRXA-PATH 50G-EXR05
LRXA-PATH 50G-EXV02
LRXA-PATH 50G-EXV03
LRXA-PATH 50G-EXV04
LRXA-PATH 50G-EXV05
LRXA-PATH 50G-EXV07
LRXA-PATH 50G-FI
LRXA-PATH 50G-FI-EXR02
LRXA-PATH 50G-FI-EXR03
LRXA-PATH 50G-FI-EXR04
LRXA-PATH 50G-FI-EXR05
LRXA-PATH 50G-FI-EXV02
LRXA-PATH 50G-FI-EXV03
LRXA-PATH 50G-FI-EXV04
LRXA-PATH 50G-FI-EXV05
LRXA-PATH 50G-FI-EXV07
LRXA-PATH 50KFD
LRXA-PATH 50KFD-ELS
LRXA-PATH 50KFD-EXR02
LRXA-PATH 50KFD-EXR03
LRXA-PATH 50KFD-EXR04
LRXA-PATH 50KFD-EXR05
LRXA-PATH 50KFD-EXV02
LRXA-PATH 50KFD-EXV03
LRXA-PATH 50KFD-EXV04
LRXA-PATH 50KFD-EXV05
LRXA-PATH 50KFD-EXV07
LRXA-PATH 50KFD-FI
LRXA-PATH 50KFD-FI-ELS
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXR02
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXR03
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXR04
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXR05
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXV02
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXV03
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXV04
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXV05
LRXA-PATH 50KFD-FI-EXV07
LRXA-PATH 75G
LRXA-PATH 75G-EXR02
LRXA-PATH 75G-EXR03
LRXA-PATH 75G-EXR04
LRXA-PATH 75G-EXR05
LRXA-PATH 75G-EXV02
LRXA-PATH 75G-EXV03
LRXA-PATH 75G-EXV04
LRXA-PATH 75G-EXV05
LRXA-PATH 75G-EXV07
LRXA-PATH 75G-FI
LRXA-PATH 75G-FI-EXR02
LRXA-PATH 75G-FI-EXR03
LRXA-PATH 75G-FI-EXR04
LRXA-PATH 75G-FI-EXR05
LRXA-PATH 75G-FI-EXV02
LRXA-PATH 75G-FI-EXV03
LRXA-PATH 75G-FI-EXV04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Befestigungsart rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

46.70 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019GleitlagerLenkrolle691505019Rückenlochja-2575

62.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung69-5019GleitlagerLenkrolle722205019Expanderja-2575

62.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung69Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle722315019Expanderja-2575

62.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019GleitlagerLenkrolle722405019Expanderja-2575

62.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019GleitlagerLenkrolle722505019Expanderja-2575

62.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019GleitlagerLenkrolle722205019Expanderja-2575

62.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019GleitlagerLenkrolle722305019Expanderja-2575

62.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019GleitlagerLenkrolle722375019Expanderja-2575

62.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019GleitlagerLenkrolle722485019Expanderja-2575

62.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019GleitlagerLenkrolle722615019Expanderja-2575

65.25 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller691675019Rückenlochja-2575

80.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722385019Expanderja-2575

80.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung69-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722495019Expanderja-2575

80.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung69Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722585019Expanderja-2575

80.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722685019Expanderja-2575

80.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722385019Expanderja-2575

80.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722495019Expanderja-2575

80.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722595019Expanderja-2575

80.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722665019Expanderja-2575

80.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722795019Expanderja-2575

53.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019Kugellager (C)Lenkrolle691605019Rückenlochnein-2075

60.02 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019Kugellager (C)Lenkrolle691635019Rückenlochnein-2050

69.34 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung72-5019Kugellager (C)Lenkrolle722355019Rückenlochnein-2075

69.34 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung98-7525Kugellager (C)Lenkrolle722445019Expandernein-2075

69.34 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525Kugellager (C)Lenkrolle722535019Expandernein-2075

69.34 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525Kugellager (C)Lenkrolle722635019Expandernein-2075

69.34 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525Kugellager (C)Lenkrolle722335019Expandernein-2075

69.34 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525Kugellager (C)Lenkrolle722415019Expandernein-2075

69.34 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525Kugellager (C)Lenkrolle722525019Expandernein-2075

69.34 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525Kugellager (C)Lenkrolle722615019Expandernein-2075

69.34 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525Kugellager (C)Lenkrolle722715019Expandernein-2075

72.15 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller691785019Expandernein-2075

78.56 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller691845019Rückenlochnein-2050

87.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung98-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722545019Expandernein-2075

87.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722625019Expandernein-2075

87.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722715019Expandernein-2075

87.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722815019Expandernein-2075

87.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722515019Expandernein-2075

87.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722595019Expandernein-2075

87.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722685019Expandernein-2075

87.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722795019Expandernein-2075

87.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722885019Expandernein-2075

55.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525GleitlagerLenkrolle982247525Rückenlochja-2575

71.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung98-7525GleitlagerLenkrolle1012967525Expanderja-2575

71.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung98Leitfähigkeit7525GleitlagerLenkrolle1013077525Expanderja-2575

71.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525GleitlagerLenkrolle1013167525Expanderja-2575

71.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525GleitlagerLenkrolle1013267525Expanderja-2575

71.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525GleitlagerLenkrolle1012967525Expanderja-2575

71.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525GleitlagerLenkrolle1013067525Expanderja-2575

71.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525GleitlagerLenkrolle1013177525Expanderja-2575

71.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525GleitlagerLenkrolle1013247525Expanderja-2575

71.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525GleitlagerLenkrolle1013357525Expanderja-2575

73.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller982527525Rückenlochja-2575

89.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1013227525Expanderja-2575

89.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung98-7525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1013337525Expanderja-2575

89.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung98Leitfähigkeit7525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1013427525Expanderja-2575

89.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1013527525Expanderja-2575

89.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1013227525Expanderja-2575

89.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1013317525Expanderja-2575

89.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung101-7525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1013437525Expanderja-2575

Loading...

Grundlegende Informationen

Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 43
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein
Belagshärte 94 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support