Apparate-Lenkrollen / Serie LRXA-PO / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LRXA-PO / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 101 mm



Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 69 und 101 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRXA-PO 50G
LRXA-PO 50G-EXR02
LRXA-PO 50G-EXR03
LRXA-PO 50G-EXR04
LRXA-PO 50G-EXR05
LRXA-PO 50G-EXV02
LRXA-PO 50G-EXV03
LRXA-PO 50G-EXV04
LRXA-PO 50G-EXV05
LRXA-PO 50G-EXV07
LRXA-PO 50G-FI
LRXA-PO 50G-FI-EXR02
LRXA-PO 50G-FI-EXR03
LRXA-PO 50G-FI-EXR04
LRXA-PO 50G-FI-EXR05
LRXA-PO 50G-FI-EXV02
LRXA-PO 50G-FI-EXV03
LRXA-PO 50G-FI-EXV04
LRXA-PO 50G-FI-EXV05
LRXA-PO 50G-FI-EXV07
LRXA-PO 76G
LRXA-PO 76G-EXR02
LRXA-PO 76G-EXR03
LRXA-PO 76G-EXR04
LRXA-PO 76G-EXR05
LRXA-PO 76G-EXV02
LRXA-PO 76G-EXV03
LRXA-PO 76G-EXV04
LRXA-PO 76G-EXV05
LRXA-PO 76G-EXV07
LRXA-PO 76G-FI
LRXA-PO 76G-FI-EXR02
LRXA-PO 76G-FI-EXR03
LRXA-PO 76G-FI-EXR04
LRXA-PO 76G-FI-EXR05
LRXA-PO 76G-FI-EXV02
LRXA-PO 76G-FI-EXV03
LRXA-PO 76G-FI-EXV04
LRXA-PO 76G-FI-EXV05
LRXA-PO 76G-FI-EXV07
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Befestigungsart

46.10 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00-5018Lenkrolle691395018Rückenloch

61.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung9835.01 bis 80.00-7523Lenkrolle722155018Expander

61.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle722205018Expander

61.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle722295018Expander

61.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle722395018Expander

61.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle722095018Expander

61.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle722205018Expander

61.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle722305018Expander

61.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle722375018Expander

61.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle722485018Expander

64.65 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle mit Feststeller691585018Rückenloch

80.39 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung9835.01 bis 80.00-7523Lenkrolle mit Feststeller722325018Expander

80.39 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle mit Feststeller722385018Expander

80.39 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle mit Feststeller722475018Expander

80.39 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle mit Feststeller722575018Expander

80.39 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle mit Feststeller722275018Expander

80.39 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle mit Feststeller722405018Expander

80.39 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle mit Feststeller722485018Expander

80.39 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle mit Feststeller722605018Expander

80.39 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle mit Feststeller722695018Expander

51.08 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10135.01 bis 80.00-7523Lenkrolle981927523Rückenloch

66.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung6935.01 bis 80.00-5019Lenkrolle1012647523Expander

66.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung69bis zu 35,00Leitfähigkeit5019Lenkrolle1012757523Expander

66.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00-5019Lenkrolle1012867523Expander

66.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00-5019Lenkrolle1012947523Expander

66.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00-5019Lenkrolle1012647523Expander

66.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00-5019Lenkrolle1012727523Expander

66.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00-5019Lenkrolle1012827523Expander

66.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00-5019Lenkrolle1012957523Expander

66.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00-5019Lenkrolle1013047523Expander

68.98 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00-5019Lenkrolle mit Feststeller982177523Rückenloch

84.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00-5019Lenkrolle mit Feststeller1012907523Expander

84.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung6935.01 bis 80.00-5019Lenkrolle mit Feststeller1013407523Expander

84.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung69bis zu 35,00Leitfähigkeit5019Lenkrolle mit Feststeller1013107523Expander

84.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00-5019Lenkrolle mit Feststeller1013207523Expander

84.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00-5019Lenkrolle mit Feststeller1012907523Expander

84.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00-5019Lenkrolle mit Feststeller1012987523Expander

84.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00-5019Lenkrolle mit Feststeller1013097523Expander

84.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00-5019Lenkrolle mit Feststeller1013187523Expander

84.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7235.01 bis 80.00-5019Lenkrolle mit Feststeller1013327523Expander

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 43 Lagermodell Gleitlager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich nein
Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 75

Technischer Support