Apparate-Lenkrollen / Serie LRXA-TPA / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LRXA-TPA / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 101 mm



Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 69 und 101 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRXA-TPA 50G
LRXA-TPA 50G-ELS
LRXA-TPA 50G-EXR02
LRXA-TPA 50G-EXR03
LRXA-TPA 50G-EXR04
LRXA-TPA 50G-EXR05
LRXA-TPA 50G-EXV02
LRXA-TPA 50G-EXV03
LRXA-TPA 50G-EXV04
LRXA-TPA 50G-EXV05
LRXA-TPA 50G-EXV07
LRXA-TPA 50G-FI
LRXA-TPA 50G-FI-ELS
LRXA-TPA 50G-FI-EXR02
LRXA-TPA 50G-FI-EXR03
LRXA-TPA 50G-FI-EXR04
LRXA-TPA 50G-FI-EXR05
LRXA-TPA 50G-FI-EXV02
LRXA-TPA 50G-FI-EXV03
LRXA-TPA 50G-FI-EXV04
LRXA-TPA 50G-FI-EXV05
LRXA-TPA 50G-FI-EXV07
LRXA-TPA 50KFD
LRXA-TPA 50KFD-ELS
LRXA-TPA 50KFD-EXR02
LRXA-TPA 50KFD-EXR03
LRXA-TPA 50KFD-EXR04
LRXA-TPA 50KFD-EXR05
LRXA-TPA 50KFD-EXV02
LRXA-TPA 50KFD-EXV03
LRXA-TPA 50KFD-EXV04
LRXA-TPA 50KFD-EXV05
LRXA-TPA 50KFD-EXV07
LRXA-TPA 50KFD-FI
LRXA-TPA 50KFD-FI-ELS
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXR02
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXR03
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXR04
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXR05
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXV02
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXV03
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXV04
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXV05
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXV07
LRXA-TPA 75G
LRXA-TPA 75G-ELS
LRXA-TPA 75G-EXR02
LRXA-TPA 75G-EXR03
LRXA-TPA 75G-EXR04
LRXA-TPA 75G-EXR05
LRXA-TPA 75G-EXV02
LRXA-TPA 75G-EXV03
LRXA-TPA 75G-EXV04
LRXA-TPA 75G-EXV05
LRXA-TPA 75G-EXV07
LRXA-TPA 75G-FI
LRXA-TPA 75G-FI-ELS
LRXA-TPA 75G-FI-EXR02
LRXA-TPA 75G-FI-EXR03
LRXA-TPA 75G-FI-EXR04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Befestigungsart Farbe Radkörper rostfrei Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

45.90 €

1 5 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle691425019Rückenlochsilbergrauja50

50.67 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle691445019Rückenlochschwarzja30

61.65 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle722135019Expandersilbergrauja50

61.65 €

1 7 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle722245019Expandersilbergrauja50

61.65 €

1 7 Arbeitstage 69bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle722385019Expandersilbergrauja50

61.65 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle722485019Expandersilbergrauja50

61.65 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle722185019Expandersilbergrauja50

61.65 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle722215019Expandersilbergrauja50

61.65 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle722525019Expandersilbergrauja50

61.65 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle722415019Expandersilbergrauja50

61.65 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle722545019Expandersilbergrauja50

64.45 €

1 5 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller691635019Rückenlochsilbergrauja50

69.21 €

1 5 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller691645019Rückenlochschwarzja30

80.19 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722365019Expandersilbergrauja50

80.19 €

1 7 Arbeitstage 6935.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722425019Expandersilbergrauja50

80.19 €

1 7 Arbeitstage 69bis zu 35,00Leitfähigkeit5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722515019Expandersilbergrauja50

80.19 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722665019Expandersilbergrauja50

80.19 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722355019Expandersilbergrauja50

80.19 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722435019Expandersilbergrauja50

80.19 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722525019Expandersilbergrauja50

80.19 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722755019Expandersilbergrauja50

80.19 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019GleitlagerLenkrolle mit Feststeller722755019Expandersilbergrauja50

52.05 €

1 5 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019Kugellager (C)Lenkrolle691555019Rückenlochsilbergraunein50

56.80 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019Kugellager (C)Lenkrolle691575019Rückenlochschwarznein30

67.78 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00-5019Kugellager (C)Lenkrolle722305019Rückenlochsilbergraunein50

67.78 €

1 7 Arbeitstage 9835.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle722395019Expandersilbergraunein50

67.78 €

1 7 Arbeitstage 9835.01 bis 80.00Leitfähigkeit7525Kugellager (C)Lenkrolle722485019Expandersilbergraunein50

67.78 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle722585019Expandersilbergraunein50

67.78 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle722285019Expandersilbergraunein50

67.78 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle722355019Expandersilbergraunein50

67.78 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle722475019Expandersilbergraunein50

67.78 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle722565019Expandersilbergraunein50

67.78 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle722645019Expandersilbergraunein50

70.60 €

1 5 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller691735019Expandersilbergraunein50

75.35 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller691745019Rückenlochschwarznein30

86.33 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722465019Expandersilbergraunein50

86.33 €

1 7 Arbeitstage 9835.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722575019Expandersilbergraunein50

86.33 €

1 7 Arbeitstage 9835.01 bis 80.00Leitfähigkeit7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722665019Expandersilbergraunein50

86.33 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722765019Expandersilbergraunein50

86.33 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722465019Expandersilbergraunein50

86.33 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722545019Expandersilbergraunein50

86.33 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722645019Expandersilbergraunein50

86.33 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722745019Expandersilbergraunein50

86.33 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller722835019Expandersilbergraunein50

51.72 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525GleitlagerLenkrolle982087525Rückenlochsilbergrauja75

57.95 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525GleitlagerLenkrolle982127525Rückenlochschwarzja50

67.45 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525GleitlagerLenkrolle1012877525Expandersilbergrauja75

67.45 €

1 7 Arbeitstage 9835.01 bis 80.00-7525GleitlagerLenkrolle1012947525Expandersilbergrauja75

67.45 €

1 7 Arbeitstage 9835.01 bis 80.00Leitfähigkeit7525GleitlagerLenkrolle1013027525Expandersilbergrauja75

67.45 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525GleitlagerLenkrolle1013127525Expandersilbergrauja75

67.45 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525GleitlagerLenkrolle1012847525Expandersilbergrauja75

67.45 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525GleitlagerLenkrolle1012917525Expandersilbergrauja75

67.45 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525GleitlagerLenkrolle1013007525Expandersilbergrauja75

67.45 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525GleitlagerLenkrolle1013137525Expandersilbergrauja75

67.45 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525GleitlagerLenkrolle1013187525Expandersilbergrauja75

69.61 €

1 5 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller982367525Rückenlochsilbergrauja75

75.83 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller982407525Rückenlochschwarzja50

85.35 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00-7525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1013117525Expandersilbergrauja75

85.35 €

1 7 Arbeitstage 9835.01 bis 80.00-7525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1013197525Expandersilbergrauja75

85.35 €

1 7 Arbeitstage 9835.01 bis 80.00Leitfähigkeit7525GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1013287525Expandersilbergrauja75

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 43
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein
Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag grau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support