Apparate-Lenkrollen / Serie LRXA-VPA / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LRXA-VPA / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 101 mm



Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 69 und 101 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRXA-VPA 50G
LRXA-VPA 50G-EXR02
LRXA-VPA 50G-EXR03
LRXA-VPA 50G-EXR04
LRXA-VPA 50G-EXR05
LRXA-VPA 50G-EXV02
LRXA-VPA 50G-EXV03
LRXA-VPA 50G-EXV04
LRXA-VPA 50G-EXV05
LRXA-VPA 50G-EXV07
LRXA-VPA 50G-FI
LRXA-VPA 50G-FI-EXR02
LRXA-VPA 50G-FI-EXR03
LRXA-VPA 50G-FI-EXR04
LRXA-VPA 50G-FI-EXR05
LRXA-VPA 50G-FI-EXV02
LRXA-VPA 50G-FI-EXV03
LRXA-VPA 50G-FI-EXV04
LRXA-VPA 50G-FI-EXV05
LRXA-VPA 50G-FI-EXV07
LRXA-VPA 75G
LRXA-VPA 75G-EXR02
LRXA-VPA 75G-EXR03
LRXA-VPA 75G-EXR04
LRXA-VPA 75G-EXR05
LRXA-VPA 75G-EXV02
LRXA-VPA 75G-EXV03
LRXA-VPA 75G-EXV04
LRXA-VPA 75G-EXV05
LRXA-VPA 75G-EXV07
LRXA-VPA 75G-FI
LRXA-VPA 75G-FI-EXR02
LRXA-VPA 75G-FI-EXR03
LRXA-VPA 75G-FI-EXR04
LRXA-VPA 75G-FI-EXR05
LRXA-VPA 75G-FI-EXV02
LRXA-VPA 75G-FI-EXV03
LRXA-VPA 75G-FI-EXV04
LRXA-VPA 75G-FI-EXV05
LRXA-VPA 75G-FI-EXV07
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Befestigungsart Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

47.06 €

1 7 Arbeitstage 7235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe5018Lenkrolle691605018Rückenloch40

62.80 €

1 7 Arbeitstage 9835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle722315018Expander40

62.80 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle722425018Expander40

62.80 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle722515018Expander40

62.80 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle722615018Expander40

62.80 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle722315018Expander40

62.80 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle722395018Expander40

62.80 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle722485018Expander40

62.80 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle722635018Expander40

62.80 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle722735018Expander40

65.62 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle mit Feststeller691825018Rückenloch40

81.35 €

1 7 Arbeitstage 9835.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle mit Feststeller722495018Expander40

81.35 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle mit Feststeller722605018Expander40

81.35 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle mit Feststeller722695018Expander40

81.35 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle mit Feststeller722795018Expander40

81.35 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle mit Feststeller722495018Expander40

81.35 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle mit Feststeller722605018Expander40

81.35 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle mit Feststeller722715018Expander40

81.35 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle mit Feststeller722825018Expander40

81.35 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle mit Feststeller722885018Expander40

52.82 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe7525Lenkrolle982527525Rückenloch60

68.55 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Aluminium12554Lenkrolle1013257525Expander60

68.55 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Aluminium12554Lenkrolle1013317525Expander60

68.55 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Aluminium12554Lenkrolle1013437525Expander60

68.55 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Aluminium12554Lenkrolle1013537525Expander60

68.55 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Aluminium12554Lenkrolle1013247525Expander60

68.55 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Aluminium12554Lenkrolle1013327525Expander60

68.55 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Aluminium12554Lenkrolle1013387525Expander60

68.55 €

1 7 Arbeitstage 170320.01 bis 485.00Aluminium12554Lenkrolle1013517525Expander60

68.55 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00Aluminium15050Lenkrolle1013607525Expander60

70.72 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00Aluminium15050Lenkrolle mit Feststeller982747525Rückenloch60

86.45 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00Aluminium15050Lenkrolle mit Feststeller1013527525Expander60

86.45 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00Aluminium15050Lenkrolle mit Feststeller1013627525Expander60

86.45 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00Aluminium15050Lenkrolle mit Feststeller1013697525Expander60

86.45 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00Aluminium15050Lenkrolle mit Feststeller1013797525Expander60

86.45 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00Aluminium15050Lenkrolle mit Feststeller1013497525Expander60

86.45 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.00Aluminium15050Lenkrolle mit Feststeller1013567525Expander60

86.45 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.00Aluminium16050Lenkrolle mit Feststeller1013667525Expander60

86.45 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.00Aluminium16050Lenkrolle mit Feststeller1013777525Expander60

86.45 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.00Aluminium16050Lenkrolle mit Feststeller1013867525Expander60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Plattenlänge L(mm) 43 Lagermodell Gleitlager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein
Belagshärte 80 Shore A Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support