Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-ALBS / stahlgeschweißt

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-ALBS / stahlgeschweißt

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 355 mm



Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 355 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-ALBS 127K
LS-ALBS 127K-FS
LS-ALBS 127K-RI4
LS-ALBS 127K-RI4-FS
LS-ALBS 127K-ST
LS-ALBS 127K-ST-FS
LS-ALBS 127K-ST-RI4
LS-ALBS 127K-ST-RI4-FS
LS-ALBS 150K
LS-ALBS 150K-FS
LS-ALBS 150K-RI4
LS-ALBS 150K-RI4-FS
LS-ALBS 150K-ST
LS-ALBS 150K-ST-FS
LS-ALBS 150K-ST-RI4
LS-ALBS 150K-ST-RI4-FS
LS-ALBS 160K
LS-ALBS 160K-CO
LS-ALBS 160K-CO-FS
LS-ALBS 160K-CO-RI4
LS-ALBS 160K-CO-RI4-FS
LS-ALBS 160K-FS
LS-ALBS 160K-RI4
LS-ALBS 160K-RI4-FS
LS-ALBS 160K-ST
LS-ALBS 160K-ST-CO
LS-ALBS 160K-ST-CO-FS
LS-ALBS 160K-ST-CO-RI4
LS-ALBS 160K-ST-CO-RI4-FS
LS-ALBS 160K-ST-FS
LS-ALBS 160K-ST-RI4
LS-ALBS 160K-ST-RI4-FS
LS-ALBS 200K
LS-ALBS 200K-CO
LS-ALBS 200K-CO-FS
LS-ALBS 200K-CO-RI4
LS-ALBS 200K-CO-RI4-FS
LS-ALBS 200K-FS
LS-ALBS 200K-RI4
LS-ALBS 200K-RI4-FS
LS-ALBS 200K-ST
LS-ALBS 200K-ST-CO
LS-ALBS 200K-ST-CO-FS
LS-ALBS 200K-ST-CO-RI4
LS-ALBS 200K-ST-CO-RI4-FS
LS-ALBS 200K-ST-FS
LS-ALBS 200K-ST-RI4
LS-ALBS 200K-ST-RI4-FS
LS-ALBS 250K
LS-ALBS 250K-FS
LS-ALBS 250K-RI4
LS-ALBS 250K-RI4-FS
LS-ALBS 250K-ST
LS-ALBS 250K-ST-FS
LS-ALBS 250K-ST-RI4
LS-ALBS 250K-ST-RI4-FS
LS-ALBS 300K
LS-ALBS 300K-RI4
LS-ALBS 300K-ST
LS-ALBS 300K-ST-RI4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

298.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium14011016050Lenkrolle170399012554450

363.03 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium14011016050Lenkrolle170447012554450

359.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium14011016050Lenkrolle170423012554450

423.99 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium14011016050Lenkrolle170483012554450

352.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium14011016050Lenkrolle mit Feststeller170435012554450

416.95 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium14011016050Lenkrolle mit Feststeller170488012554450

413.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium14011016050Lenkrolle mit Feststeller170458012554450

477.92 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium14011016050Lenkrolle mit Feststeller170519012554450

302.13 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium14011016050Lenkrolle200401015050500

370.93 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium14011016050Lenkrolle200471015050500

363.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium14011016050Lenkrolle200425015050500

431.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium14011016050Lenkrolle200492215050500

366.37 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium14011016050Lenkrolle mit Feststeller200442015050500

435.17 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050Lenkrolle mit Feststeller200511015050500

427.34 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050Lenkrolle mit Feststeller200465015050500

496.14 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050Lenkrolle mit Feststeller200533015050500

303.24 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050Lenkrolle205411016050580

308.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050Lenkrolle205405016050580

377.05 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050Lenkrolle205483716050580

369.22 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050Lenkrolle205437916050580

438.00 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050Lenkrolle205503716050580

372.04 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050Lenkrolle205485016050580

364.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050Lenkrolle205435216050580

432.98 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050Lenkrolle205508016050580

356.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050Lenkrolle mit Feststeller205450016050580

361.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050Lenkrolle mit Feststeller205445016050580

430.55 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050Lenkrolle mit Feststeller205514716050580

422.72 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050Lenkrolle mit Feststeller205468916050580

491.52 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Aluminium14011020050Lenkrolle mit Feststeller205541016050580

425.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305750.01 oder mehrAluminium14011025050Lenkrolle mit Feststeller205524016050580

417.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305750.01 oder mehrAluminium14011025050Lenkrolle mit Feststeller205474016050580

486.50 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305750.01 oder mehrAluminium14011025050Lenkrolle mit Feststeller205548016050580

355.39 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305750.01 oder mehrAluminium14011025050Lenkrolle245483020050750

365.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305750.01 oder mehrAluminium14011025050Lenkrolle245479020050600

439.12 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305750.01 oder mehrAluminium14011025050Lenkrolle245573520050600

426.05 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305750.01 oder mehrAluminium14011025050Lenkrolle245505020050600

500.07 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung305750.01 oder mehrAluminium14011025050Lenkrolle245594520050600

429.40 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Aluminium14011030060Lenkrolle245581020050750

416.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Aluminium14011030060Lenkrolle245509020050750

490.35 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Aluminium14011030060Lenkrolle245607020050750

405.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung355bis zu 35,00Aluminium14011030060Lenkrolle mit Feststeller245526020050750

415.68 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung145750.01 oder mehrSonstige14011010040Lenkrolle mit Feststeller245519020050600

489.70 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung185bis zu 35,00Sonstige14011012560Lenkrolle mit Feststeller245560020050600

476.63 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung215bis zu 35,00Sonstige14011015050Lenkrolle mit Feststeller245542420050600

550.65 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung260bis zu 35,00Sonstige14011020050Lenkrolle mit Feststeller245636020050600

479.98 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung280bis zu 35,00Sonstige14011020080Lenkrolle mit Feststeller245625020050750

466.94 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung330bis zu 35,00Sonstige14011025060Lenkrolle mit Feststeller245547020050750

540.95 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung330bis zu 35,00Sonstige14011025080Lenkrolle mit Feststeller245647020050750

581.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung390bis zu 35,00Sonstige17514030080Lenkrolle305885025050850

685.20 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung390bis zu 35,00Sonstige175140300100Lenkrolle3051112025050850

666.14 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung530bis zu 35,00Sonstige175140400100Lenkrolle305897025050850

770.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung630bis zu 35,00Sonstige175140500150Lenkrolle3051175425050850

710.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung160bis zu 35,00Technische Kunststoffe17514010040Lenkrolle mit Feststeller305940025050850

814.34 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Technische Kunststoffe17514012555Lenkrolle mit Feststeller3051123225050850

795.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung230bis zu 35,00Technische Kunststoffe17514015055Lenkrolle mit Feststeller305963525050850

899.23 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung290bis zu 35,00Technische Kunststoffe17514020055Lenkrolle mit Feststeller3051143025050850

782.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung380bis zu 35,00Technische Kunststoffe17514025065Lenkrolle35510385300601150

866.94 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung500bis zu 35,00Technische Kunststoffe175140300110Lenkrolle35510681300601150

915.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung600bis zu 35,00Technische Kunststoffe175140400110Lenkrolle mit Feststeller35511173300601150

1,000.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125bis zu 35,00Technische Kunststoffe1751408040Lenkrolle mit Feststeller35511273300601150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A
Farbe Laufbelag blau Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil ja
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support