Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSD-GB / stahlgeschweißt / 2-rädrig (Teilenummern)

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSD-GB / stahlgeschweißt / 2-rädrig

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 145 - 630 mm



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 145 und 630 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSD-GB 100K
LSD-GB 128K
LSD-GB 150K-35
LSD-GB 200K-35
LSD-GB 202K
LSD-GB 250K
LSD-GB 252K
LSD-GB 302K
LSD-GB 304K
LSD-GB 404K-42
LSD-GB 504K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

453.27 €

1 7 Arbeitstage 185750.01 oder mehr14011012550145515010040810

695.87 €

1 23 Arbeitstage 215bis zu 35,001751401505018511670125601500

727.50 €

1 23 Arbeitstage 260bis zu 35,001751402005021511950150501400

792.47 €

1 23 Arbeitstage 280bis zu 35,001751402008026014500200501800

1,651.05 €

1 7 Arbeitstage 330bis zu 35,002552002506028031810200802850

1,760.69 €

1 7 Arbeitstage 330bis zu 35,002552002508033032000250602700

1,991.75 €

1 7 Arbeitstage 390bis zu 35,002552003008033038900250803700

2,781.65 €

1 7 Arbeitstage 390bis zu 35,0025520030010039053600300804300

3,607.68 €

1 7 Arbeitstage 530bis zu 35,00255200400100390666603001005400

9,836.62 €

1 23 Arbeitstage 145750.01 oder mehr400300100405301304004001006800

14,364.60 €

1 23 Arbeitstage 185bis zu 35,004003001255063024310050015012000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Doppel-Lenkrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A
Farbe Laufbelag braun Farbe Radkörper silber hydrolysestabil ja
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -30

Technischer Support