Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSD-GSPO / stahlgeschweißt / 2-rädrig

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSD-GSPO / stahlgeschweißt / 2-rädrig

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 600 mm



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 125 und 600 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSD-GSPO 80K
LSD-GSPO 100K
LSD-GSPO 125K
LSD-GSPO 150K
LSD-GSPO 200K
LSD-GSPO 250K
LSD-GSPO 302K
LSD-GSPO 400K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

414.90 €

1 5 Arbeitstage 450140110360751254090804017501.750

505.91 €

1 5 Arbeitstage 215175140150501606947100402250-

1,398.23 €

1 7 Arbeitstage 2602552002005020516810125553600-

1,551.53 €

1 7 Arbeitstage 2802552002008023018900150554500-

2,199.89 €

1 7 Arbeitstage 3302552002506029024030200555400-

5,871.92 €

1 23 Arbeitstage 3304003002508038065740250659000-

17,269.21 €

1 23 Arbeitstage 3905004003008050017440030011018000-

19,392.88 €

1 23 Arbeitstage 39050040030010060020200040011020000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) bis zu 35,00 Radwerkstoff Sonstige
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Werkstoff Kunststoff
Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 80 Shore D Farbe Laufbelag natur-beige Farbe Radkörper natur-beige
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support