Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSD-GTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSD-GTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 145 - 630 mm



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 145 und 630 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSD-GTH 100K
LSD-GTH 127K
LSD-GTH 150K-35
LSD-GTH 200K-35
LSD-GTH 202K
LSD-GTH 250K
LSD-GTH 252K
LSD-GTH 302K
LSD-GTH 304K
LSD-GTH 360K
LSD-GTH 404K-42
LSD-GTH 504K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

404.73 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung215bis zu 35,00Technische Kunststoffe14011015050145528710040810

613.30 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung220bis zu 35,00Technische Kunststoffe1751401605018510430125501250

655.64 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung260bis zu 35,00Technische Kunststoffe1751402005021512227150501400

719.87 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung330bis zu 35,00Technische Kunststoffe1751402506526014625200501800

1,566.77 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125485.01 bis 750.00Stahl255200804028031950200802850

1,635.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrSonstige2552001605033031300250602700

1,875.32 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung265bis zu 35,00Sonstige2552002005033039010250803700

2,664.28 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung275bis zu 35,00Sonstige2552002008039053600300804300

3,365.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung315bis zu 35,00Sonstige25520025060390660003001005400

4,033.98 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung315bis zu 35,00Sonstige2552002508045065920360754500

9,643.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Sonstige400300160505301310004001006800

13,537.52 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung265750.01 oder mehrSonstige4003002005063024310050015012000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support