Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSD-SE / stahlgeschweißt / 2-rädrig

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSD-SE / stahlgeschweißt / 2-rädrig

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 220 - 380 mm



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 220 und 380 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSD-SE 160K-35
LSD-SE 160K-35-SG
LSD-SE 200K-35
LSD-SE 200K-35-SG
LSD-SE 250K
LSD-SE 300K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

608.63 €

1 7 Arbeitstage 275bis zu 35,0017514020080220925016050schwarzanthrazitneinnein900

621.82 €

1 7 Arbeitstage 315bis zu 35,0017514025060220940016050grausilberjaja900

659.74 €

1 7 Arbeitstage 315bis zu 35,00175140250802601098020050schwarzanthrazitneinnein1200

676.20 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehr175140160502601088120050grausilberjaja1200

1,499.84 €

1 7 Arbeitstage 265bis zu 35,00255200200503302380025063schwarzanthrazitneinnein1700

1,826.58 €

1 7 Arbeitstage 275bis zu 35,00255200200803803225030075schwarzanthrazitneinnein2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech Werkstoff Gummi Artikelausführung Doppel-Lenkrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 65 Shore A
hydrolysestabil nein rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support