Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSD-SPO / stahlgeschweißt / 2-rädrig

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSD-SPO / stahlgeschweißt / 2-rädrig

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 185 - 330 mm



Die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 185 und 330 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSD-SPO 127K
LSD-SPO 150K-35
LSD-SPO 160K-35
LSD-SPO 200K-35
LSD-SPO 250K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

535.65 €

1 7 Arbeitstage 315bis zu 35,00Sonstige175140250601857720125501350

554.47 €

1 7 Arbeitstage 315bis zu 35,00Sonstige175140250802158230150501450

610.98 €

1 7 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Stahl175140160502208460160501550

727.69 €

1 7 Arbeitstage 245320.01 bis 485.00Stahl1751401605026010500200502700

1,703.67 €

1 7 Arbeitstage 265485.01 bis 750.00Stahl2552002005033022900250653600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag natur-weiß
Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support