Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSD-VSTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSD-VSTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 mm



BLICKLE hat diese Schwerlast-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. 125 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSD-VSTH 80K

Teilenummer
LSD-VSTH 80K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

435.60 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 265 Lastbereich(daN) 485.01 bis 750.00
Radwerkstoff Stahl Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110
Rollen-Ø D(mm) 200 Radbreite B(mm) 50 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Stahl Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Doppel-Lenkrolle
Gesamthöhe(mm) 125 Gewicht(g) 4680 Raddurchmesser(mm) 80
Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 520

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSD-VSTH / stahlgeschweißt / 2-rädrig, die Teilenummer ist LSD-VSTH 80K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSD-VSTH 80K.

Technischer Support