Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSFE-GB / stahlgeschweißt

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSFE-GB / stahlgeschweißt

Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 315 mm



BLICKLE hat diese Schwerlast-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 245 und 315 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSFE-GB 160K
LSFE-GB 200K
LSFE-GB 202K
LSFE-GB 250K
LSFE-GB 252K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

481.48 €

1 7 Arbeitstage 275750.01 oder mehrStahl140110200802451051016050800

497.18 €

1 7 Arbeitstage 275750.01 oder mehrStahl1401102008026511200200501000

932.25 €

1 7 Arbeitstage 315750.01 oder mehrStahl1751402506327518700200801600

1,018.75 €

1 7 Arbeitstage 315bis zu 35,00Stahl1751402508031519500250601500

1,382.98 €

1 23 Arbeitstage 245750.01 oder mehrSonstige2001601605031528750250801800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Gefederte Lenkrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag braun
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support