Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 315 mm
Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 245 und 315 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LSFE-GST 160K |
LSFE-GST 200K |
LSFE-GST 202K |
LSFE-GST 250K |
LSFE-GST 252K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 265 | 140 | 110 | 200 | 50 | 245 | 10520 | 160 | 50 | 600 | ||
482.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 275 | 140 | 110 | 200 | 80 | 265 | 11500 | 200 | 50 | 800 | ||
953.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | 175 | 140 | 250 | 60 | 275 | 18500 | 200 | 80 | 1200 | ||
1,044.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 370 | 175 | 140 | 250 | 80 | 315 | 19500 | 250 | 60 | 1200 | ||
1,349.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 370 | 200 | 160 | 250 | 80 | 315 | 27075 | 250 | 80 | 1400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | bis zu 35,00 | Radwerkstoff | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Polyurethan |
Artikelausführung | Gefederte Lenkrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Laufbelag | grün | Farbe Radkörper | silber |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften