Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSFE-SE / stahlgeschweißt

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSFE-SE / stahlgeschweißt

Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 315 mm



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 245 und 315 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSFE-SE 160K
LSFE-SE 160K-SG
LSFE-SE 200K
LSFE-SE 200K-SG
LSFE-SE 202K
LSFE-SE 202K-SG
LSFE-SE 250K
LSFE-SE 252K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

413.36 €

1 7 Arbeitstage 315bis zu 35,0014011025060245896016050schwarzanthrazitneinnein450

419.95 €

1 7 Arbeitstage 370bis zu 35,0014011025080245900016050grausilberjaja450

431.37 €

1 23 Arbeitstage 395bis zu 35,0014011030080265936020050schwarzanthrazitneinnein600

439.59 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011016050265955020050grausilberjaja600

845.50 €

1 7 Arbeitstage 265bis zu 35,00175140200502751489020080schwarzanthrazitneinnein850

857.19 €

1 7 Arbeitstage 275bis zu 35,00175140200802751489020080grauanthrazitjaja850

905.11 €

1 7 Arbeitstage 315bis zu 35,00175140250603151566025063schwarzanthrazitneinnein850

949.53 €

1 7 Arbeitstage 370bis zu 35,00175140250803151669025080schwarzanthrazitneinnein1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech Werkstoff Gummi Artikelausführung Gefederte Lenkrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 65 Shore A
hydrolysestabil nein rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support