Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 395 mm
Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 245 und 395 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LSFN-GB 160K |
LSFN-GB 200K |
LSFN-GB 202K |
LSFN-GB 250K |
LSFN-GB 252K |
LSFN-GB 252K-F30 |
LSFN-GB 302K |
LSFN-GB 302K-F30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510.02 € | 1 | 23 Arbeitstage | 370 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 250 | 80 | 245 | 10610 | 160 | 50 | 800 | ||
525.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 395 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 300 | 80 | 265 | 11500 | 200 | 50 | 1000 | ||
803.59 € | 1 | 23 Arbeitstage | 395 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 300 | 80 | 275 | 18000 | 200 | 80 | 1600 | ||
922.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 175 | 140 | 160 | 50 | 315 | 18504 | 250 | 60 | 1500 | ||
1,907.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 200 | 160 | 160 | 50 | 370 | 37250 | 250 | 80 | 2200 | ||
1,957.68 € | 1 | 23 Arbeitstage | 265 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 200 | 160 | 200 | 50 | 370 | 37700 | 250 | 80 | 2200 | ||
2,002.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | 265 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 200 | 160 | 200 | 50 | 395 | 40220 | 300 | 80 | 2400 | ||
2,051.91 € | 1 | 23 Arbeitstage | 275 | 750.01 oder mehr | Stahl | 200 | 160 | 200 | 80 | 395 | 40810 | 300 | 80 | 2400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Gefederte Lenkrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Laufbelag | braun |
Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | ja | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften