Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSFN-GST / stahlgeschweißt

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSFN-GST / stahlgeschweißt

Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 395 mm



Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 245 und 395 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSFN-GST 160K
LSFN-GST 200K
LSFN-GST 202K
LSFN-GST 250K
LSFN-GST 252K
LSFN-GST 302K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

508.90 €

1 7 Arbeitstage 275750.01 oder mehrStahl140110200802451055516050600

510.78 €

1 7 Arbeitstage 315750.01 oder mehrStahl140110250632651153820050800

824.94 €

1 7 Arbeitstage 315bis zu 35,00Stahl1751402508027518000200801200

948.20 €

1 7 Arbeitstage 395bis zu 35,00Stahl1751403007531518450250601200

1,828.15 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00Sonstige2001601255037035321250801400

1,966.50 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00Sonstige2001601255039538250300801800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Gefederte Lenkrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag grün
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support