Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSFN-GTH / stahlgeschweißt

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSFN-GTH / stahlgeschweißt

Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 395 mm



BLICKLE hat diese Schwerlast-Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 245 und 395 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSFN-GTH 160K
LSFN-GTH 200K
LSFN-GTH 202K
LSFN-GTH 250K
LSFN-GTH 252K
LSFN-GTH 252K-F30
LSFN-GTH 302K
LSFN-GTH 302K-F30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

472.13 €

1 5 Arbeitstage 1401102451061016050800

489.43 €

1 23 Arbeitstage 14011026511640200501000

761.45 €

1 7 Arbeitstage 17514027518125200801600

860.06 €

1 7 Arbeitstage 17514031518000250601500

1,849.70 €

1 23 Arbeitstage 20016037036500250802200

1,899.46 €

1 23 Arbeitstage 20016037037420250802200

1,943.47 €

1 7 Arbeitstage 20016039540200300802400

1,993.23 €

1 23 Arbeitstage 20016039541750300802400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 170 Lastbereich(daN) 485.01 bis 750.00
Radwerkstoff Sonstige Rollen-Ø D(mm) 125 Radbreite B(mm) 50
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Gefederte Lenkrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support